Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIMATIC PCS neo in the Cloud?

SIMATIC PCS neo in the Cloud är en färdig, molnbaserad ingenjörsplattform som låter dig skapa, hantera och simulera SIMATIC PCS neo projekt — ingen lokal programvaruinstallation eller komplex systeminstallation krävs. Det förenar distribuerade ingenjörsteam genom en säker, alltid synkroniserad arbetsyta, vilket ökar produktiviteten och minskar tiden till marknaden. Med en flexibel modell för betalning per användning och minimal installation kan du starta ditt projekt inom några minuter, effektivisera utvecklingen och samarbeta sömlöst, oavsett var dina team befinner sig.

Viktiga fördelar

39fe1add edb3 495e a18f 94cb86e0dd3a simatic pcs neo i molnet gif skärmdump öka produktiviteten mhero 1280x720

Öka produktiviteten

Öka effektiviteten med en molnbaserad fleranvändarmiljö. Möjliggör global parallellkonstruktion och samskapande över projektområden för att säkerställa en så strömlinjeformad utförande som möjligt.

4f453898 b0fd 40df 9acd 39927e8e4f9e simatic pcs neo i molnet gif skärmdump 3 rotationer 1600x900

Snabba upp användningstiden

Glöm komplexa lokala inställningar. SIMATIC PCS neo in the Cloud levererar omedelbar produktivitet med en färdig ingenjörsmiljö på mindre än 30 minuter, vilket påskyndar projektstarten.

Modulär konstruktion

Skräddarsydd för dig

Upplev total flexibilitet med vår pay-per-use-modell. Använd krediter för att bara betala för vad du behöver baserat på förbrukade beräkningstimmar, så att projekt kan skala upp eller ner utan ansträngning.

Utvalda funktioner

CB-ESG-konsult-150dpi

Möjlighet till flera projekt

Med SIMATIC PCS neo in the Cloud kan du etablera så många nya SIMATIC PCS neo plattformsprojekt parallellt som du behöver. Med ett enda klick skapas ett nytt SIMATIC PCS neo-plattformsprojekt. Varje plattformsprojekt levereras med en fullt utrustad ingenjörsmiljö, inklusive fullständiga versioner av de programvaruerbjudanden som krävs. Tillgång till varje plattformsprojekt kan administreras centralt för att tilldela olika användargrupper till olika projekt. Varje projekt ackumulerar kostnader oberoende och är inställt i en separat molnmiljö.

Andrahandsuthyrning

För ännu bättre separering av olika arbetsflöden eller ingenjörspartners inom dina SIMATIC PCS neo in the Cloud-ingenjörsprojekt erbjuder vi flera hyresavtal med varje SIMATIC PCS neo in the Cloud-hyresgäst. Det gör att du kan separera plattformsprojekt och användare ännu strängare för att uppfylla integritetskraven eller för att minska komplexiteten inom din hyresgäst, genom att använda underhyresgäster som logiska beställningsstrukturer.

En isometrisk illustration av ett digitalt tvillingkoncept i en smart fabrik. En fysisk robotmonteringslinje delas med en digital glödande version ansluten till ett moln. Två operatörer interagerar med digitala gränssnitt, hologram och datakarta för att övervaka produktionsprocessen.
Medicinsk apparatikon med hjärtsymbol och dollartecken som visar kostnadsbesparingar i sjukvården

Kostnadsövervakning och prissättningsplaner

Du planerar att ge olika underleverantörer tillgång till din SIMATIC PCS neo in the Cloud hyresgäst eller underhyresgäster, men förhandlade priser varierar? Med individuella prisplaner introducerar vi full flexibilitet när det gäller att ladda användningstider till dina underleverantörer. Förbrukade resurser är alltid helt transparenta inom kostnadsutforskaren och tydligt uppdelade efter plattformsprojekt och underhyresgäst.

Simulering

SIMATIC PCS neo in the Cloud kommer med möjligheten att simulera ditt konstruerade projekt med SIMIT med bara ett klick. SIMIT levereras förinställd i ditt SIMATIC PCS neo plattformsprojekt när du väljer det när du ställer in ditt plattformsprojekt. Med den här funktionen kan du förhandsgranska projektflödet innan du distribuerar det i den verkliga anläggningen, vilket möjliggör optimering utan risk för fel eller försummelser.

Industrial Metaverse är konceptet med en digital värld för att spegla och simulera verkliga maskiner och fabriker, byggnader och städer, nät och transportsystem

Komma igång med SIMATIC PCS neo in the Cloud

Select...

Hur man börjar

Steg 1: Skapa din kostnadsfria förbetalda hyresgäst (obligatorisk)
Innan du kan fortsätta måste du skapa en gratis förbetald hyresgäst för SIMATIC PCS neo i molnet här.

Steg 2: Köp kreditpaket
Köp nödvändiga produktspecifika kreditpaket här.
Dessa krediter kan endast användas för tjänster inom din SIMATIC PCS neo in the Cloud förbetalda hyresgäst.

Steg 3: Få din kreditkupong
När du har slutfört ditt köp får du en SIMATIC PCS neo in the Cloud kreditkupong med en unik kod via e-post.

Steg 4: Lös in din kupong
Logga in på din SIMATIC PCS neo in the Cloud förbetalda hyresgäst och ange kupongkoden för att konvertera den till användbara krediter.

Steg 5: Börja använda tjänsterna
Du är redo! Njut av att hantera och använda krediter med de tjänster som finns tillgängliga i din SIMATIC PCS neo Cloud-hyresgäst.

Upptäck SIMATIC PCS neo i molnet

PCSneointhecloud Screens 1

1-klick start:

Få tillgång till din SIMATIC PCS neo ingenjörsmiljö och simulera ditt projekt med SIMIT med bara ett klick. Upptäck SIMATIC PCS neo in the Cloud nu!

Utforska ytterligare resurser

Utforska relaterade produkter

Kom igång