Svara snabbare på marknadens krav, ökad projektbelastning och stigande förväntningar på anpassning. Utveckla din utvecklingscykel för att hantera variation, massanpassning och konfigurerad leverans på beställning, allt med Polarion ALM med varianthantering.
Med Polarion Variant Configurator kan du hantera varianter med tillförlitlighet och efterlevnad, vilket avsevärt stärker applikationens livscykelprocesser för att effektivt hantera växande nivåer av programvaruvariationer.
Samarbete
Polarion gör det möjligt för team att samarbeta om delade tillgångar enkelt och säkert. Du kan styra vem som kan se vad, vem som kan ändra vad och när via detaljerade behörighetskontroller och robust konfigurerbar arbetsflödesautomatisering.
Spårbarhet
Med Polarion kan du säkerställa fullständig information om varje steg i en utvecklingsprocess. Varje steg är bara ett klick bort - från modifierade kodrader upp till ändringsförfrågningar på hög nivå.
Återanvända
Studier visar att 60% till 80% av krav, kod och tester delas mellan projekt. Med Polarion kan du återanvända eller förgrena dina data för effektiv sekventiell eller parallell projekt- och produktlinjeutveckling.