Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Polarion-applikationens livscykelhantering (ALM)

Koppla samman team och projekt och förbättra applikationsutvecklingsprocesser med en enda enhetlig lösning för krav, kodning, testning och release.

Två arbetare har ett möte vid ett skrivbord.

Påskynda innovationen med Polarion ALM

Släpp snabbare och oftare samtidigt som du behåller spårbarhet från början till slut och insyn i applikationens livscykel.

Definiera, bygg, testa och hantera komplexa programvarusystem i en enhetlig 100% webbläsarbaserad lösning som betjänar små team eller tusentals användare.

Polarion var grundläggande för vår framgång tack vare realtidsåtkomst till centraliserad information på rätt nivå för varje samarbetspartner.
Stephanie Schwendinger, Systemutveckling, Zumtobel-koncernen

Upptäck fördelarna med Polarion ALM

Förbättra samarbetet

Gör det möjligt för team att samarbeta om delade resurser enkelt och säkert. Styr vem som kan se vad, vem som kan ändra vad och när via detaljerade behörighetskontroller och robust konfigurerbar automatisering av arbetsflöden.

Öka spårbarheten

Få tillgång till fullständig information om varje steg i en utvecklingsprocess. Varje steg är bara ett klick bort - från modifierade kodrader upp till ändringsförfrågningar på hög nivå.

Återanvänd data effektivt

Återanvänd eller förgrena dina data för effektiv sekventiell eller parallell projekt- och produktlinjeutveckling, så att du kan dela krav, kod och tester mellan projekt.

Utforska Polarion ALM-funktioner

Upplev en enhetlig lösning som ger projekttransparens genom aggregerad hanteringsinformation i realtid. Polarion ALM innehåller följande funktioner för att hjälpa team att reagera snabbare och med bättre kvalitet på nya affärsmöjligheter och kundkrav.

Fallstudie

Vaillant-koncernen

Creating a central collaboration platform
Case Study

Creating a central collaboration platform

Företag:Vaillant Group

Bransch:Energy & utilities

Plats:Remscheid, Germany

Siemens programvara:Polarion

Fördjupa dina kunskaper om Polarion

Läs bloggen

Håll dig uppdaterad med de senaste Polarion-nyheterna och höjdpunkterna på vår bloggsida.

Contact us

Få kundsupport i världsklass för Polarion och alla våra produkter.

Åtkomstutbildning

Hitta utbildningar för Polarion och andra produkter.