PADS Pro Essentials
PADS Pro Essentials levererar prisvärd PCB-design för oberoende ingenjörer. Programvaran ger professionella verktyg, enkel digital åtkomst och community-baserat stöd.
Börja där du behöver. Skala när du är redo. Familjen Xpedition växer med dig.
Från oberoende ingenjörer till globala organisationer, Xpedition-familjen är en helt integrerad, skalbar designplattform för kretskort och elektroniska system som hjälper team att designa rätt första gången, validera tidigare och leverera renare överlämningar från design till tillverkning, utan att omplattforma när komplexiteten växer.
System och PCB-design komplexiteten har vuxit ur punktverktyg och ”kasta det över väggen” överlämningar. Lagen som vinner är inte bara snabbare på layout - de är bättre på att förhindra respins genom att behålla varför (designavsikt), på vilket sätt (begränsningar), vad (komponenter), och Kan vi bygga den? (verifiering + DFM) kontinuerligt ansluten från koncept till release. Xpedition är byggd för den uppkopplade verkligheten: en integrerad, skalbar plattform som hjälper team att röra sig snabbt utan att offra teknikens förtroende när komplexiteten och samarbetsbehoven växer.
PCB-program bryts ner när avsikten sprids över filer, verktyg och människor - begränsningar glider, bibliotek avviker och ”stamkunskap” blir det enda sättet att förstå varför något gjordes. Xpedition är utformad som en integrerad miljö där schemat, layout, begränsningar, bibliotek och nedströmsleveranser förblir anpassade, så att varför Bakom beslut är lättare att bevara och på vilket sätt är lättare att genomdriva när designen utvecklas.
Hur detta ser ut i praktiken: färre översättningssteg, färre felmatchningar mellan domäner och ett arbetsflöde där ändringar är lättare att hantera utan att förlora förtroendet för data.
Med dagens kanthastigheter och effekttäthet förvandlar verifiering till en schemariskmultiplikator att vänta till slutet för att validera SI/PI (och andra kontroller). Den bästa metoden är digital prototypdriven verifiering - kontroll successivt när du designar så att du kan göra de stora avvägningarna tidigt, när designen fortfarande är flexibel. Xpedition stöder det skiftvänster-tankesättet så verifiering blir en del av konvergensen, inte en grind vid mållinjen.
Hur detta ser ut i praktiken: problem avslöjas när korrigeringar är billigare, iterationer skärps och signering blir bekräftelse - inte upptäckt.
Tillverkningsfrågor, DFM flykt och dokumentationsavbrott är sällan ”tillverkningsproblem” - de är symtom på en sen återkopplingsslinga. Xpedition stöder samtidiga DFM- och tillverkningsmedvetna kontroller så många problem kan identifieras och lösas medan du fortfarande designar, inte efter utgivningen. Den stöder också intelligent tillverkningsdatautbyte (t.ex. ODB++/IPC-2581) för att minska tvetydigheten och minimera fel som uppstår vid översättning av utdata eller omtolkning av avsikt nedströms.
Hur detta ser ut i praktiken: färre undvikbara cykler fram och tillbaka med tillverkare/montörer och en mer förutsägbar väg genom NPI.
De flesta sena ECO kommer från felanpassning mellan intressenter: problem med mekanisk passform, förändrade krav, oklart ägande av revisioner eller ”vilken BOM är aktuell?” förvirring. Xpedition stöder ECAD/MCAD-samdesign arbetsflöden så att ECAD- och MCAD-team kan hålla sig synkroniserade utan att tvinga någon av sidorna att överge sitt val av verktyg. Och med PLM-ansluten releasedisciplin kan team stärka revisionskontroll, spårbarhet och livscykelsynlighet — så att ändringar styrs, granskas och lättare kommuniceras.
Hur detta ser ut i praktiken: färre sena mekaniska överraskningar, renare utgåvor och mindre tid förlorad för versionsavstämning.
Volatilitet i försörjningskedjan förvandlar artikelval till ett ingenjörsbeslut med schema- och intäktseffekter. Om strukturlistans validering sker sent skapas loopbacks som kan ta dagar eller veckor, särskilt när alternativ kräver fotavtryck/modelländringar. Xpedition stöder vidareutveckling av information om komponentinköp och strukturlistans synlighet så att ingenjörer kan överväga tillgänglighet, alternativ och risk tidigare, medan designen fortfarande har utrymme att anpassa.
Hur detta ser ut i praktiken: färre ”scramble” -substitutioner sent i cykeln och färre omdesigner som utlöses av delar som blir föråldrade eller otillgängliga.
Ingenjörer behöver inte flashig AI — de behöver färre klick, färre sökningar, färre repetitiva steg och bättre konsistens. Xpeditions inställning till AI är produktiviteten först: praktisk automatisering som hjälper användare att utföra vanliga arbetsflöden snabbare och med färre misstag. Till exempel, Xpedition's ”kommandoförutsägelse” lär sig från körda kommandon för att rekommendera troliga nästa åtgärder, vilket minskar tiden som spenderas på jakt genom menyer och det är användarkontrollerbart (du kan stänga av rekommendationer). Siemens bredare AI-aktiverade och algoritmiska automationsriktning för kretskort och systemdesign följer samma princip: intelligent automatisering som är inbäddad i det dagliga arbetet för att öka genomströmningen och minska friktionen.
Hur detta ser ut i praktiken: mätbara tidsbesparingar för layoutkörning, kontroll och release-aktiviteter - utan att be team att ”lita på en svart låda”.
Verktygsavbrott är dyrt: omskolning, datamigrering, trasiga bibliotek och störda processer kan kosta mer än de licensbesparingar som utlöste omkopplingen. Xpedition är avsiktligt en familj som låter team börja med vad de behöver idag och skala när komplexiteten växer, utan att överge sitt arbetsflöde eller designinvesteringar. Oavsett om du börjar vid en startpunkt eller standardiserar i ett växande team är målet kontinuitet: samma underliggande tekniska grund, med ytterligare kapacitet och styrning efter behov.
Hur detta ser ut i praktiken: en smidigare uppskalningsväg, mindre störningar och en plattform som stöder dig när design går från ”enkel styrelse” till produktutveckling med flera domäner och flera intressenter.
Utforska var du kan köpa och hur du ställer in Xpedition-produkter
Du kan köpa Xpedition produkter direkt från produktsidorna (PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, Xpedtion Advanced och Xpedition Advanced DS) eller kontakta vårt säljteam (Xpedition Standard, Xpedition Advanced, Xpedition Advanced DS och Xpedition Enterprise). Xpeditions produktlösningar listas nedan, och du kan utforska alla tillgängliga alternativ på produktsidorna.
Köp PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, tillsammans med flexibla expansionsalternativ (ett 25-pack eller 50-pack token) och Xpedition Advanced och Xpedition Advanced DS direkt från vår webbplats.