Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities drivs av Oxoia

Oxoia är en AI-driven mjukvaruplattform som minskar energikostnader och koldioxidutsläpp i kommersiella byggnader, specialbyggnader och byggnader med blandad användning. Plattformen ansluter till befintlig Siemens fastighetsautomation och använder AI för att korrelera sensordata, beläggning, inomhusklimat och väder, justerar sedan VVS-driften automatiskt eller ger fastighetschefer prioriterade rekommendationer.
Oxoia används i över 100 byggnader och levererar verifierade energibesparingar på upp till 35% med en typisk återbetalningsperiod på 12 månader. Ingen maskinvarubyte krävs, installationen är klar inom en dag. Plattformen är också tillgänglig som en white label-lösning för servicepartners.

Varför Varför slösar byggnader fortfarande energi och vad kostar det?

Fastighetsförvaltare och fastighetsägare står inför stigande energikostnader och koldioxidmål med begränsade resurser. Oxoia hanterar detta genom att ansluta till befintliga Siemens fastighetsautomationssystem och använda AI för att korrelera sensordata, beläggning och väder och sedan justera HVAC-driften automatiskt. Oxoia används i över 100 byggnader och levererar verifierade energibesparingar på upp till 35%.

Erhåll inget svar

Fördelar

  • Snabb driftsättning: Installeras inom en dag, kompatibel med alla befintliga HVAC-system. Operationerna avbryts inte under installationen.
  • Snabba besparingar: Energibesparingar blir mätbara under de första veckorna efter installationen.
  • Ingen förskottsinvestering: All hårdvara tillhandahålls och faktureras som en årlig prenumeration. Inget köp, ingen ersättning av befintlig utrustning krävs.
  • Rumsklimat: Byggnadens drift optimeras samtidigt som de bibehåller stabila eller förbättrade rumsklimatförhållanden enligt kunddefinierade mål.
  • Snabb avkastning på investeringen: Baserat på referensprojekt amorteras investeringen på under 12 månader genom direkta energibesparingar.

Utvalda funktioner

Case Study

Erhåll inget svar

Energibesparingar på upp till 35% verifierade i projekt

Oxoia används i över 100 byggnader med verifierade besparingar på upp till 35%. Referensprojekt inkluderar kontor, skolor, idrottshallar, hotell och detaljhandelsfastigheter.

Verkliga applikationer

Select...
Erhåll inget svar

Minimera driftskostnaderna för kommersiella byggnader

Oxoia ansluter till befintliga Siemens-system och identifierar ineffektivitet som samtidig uppvärmning och kylning eller överventilation. Fastighetschefer får prioriterade rekommendationer eller låter systemet agera automatiskt.

Vanliga frågor

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar

Kompatibel med Siemens Building Automation (t.ex. Desigo CC/Connect Box)

Centralt HVAC-system (värme, ventilation, kylning eller varmvatten)