Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En kvinna som arbetar med avancerad planering och schemaläggning.
Produktionsplanering och schemaläggning

Opcenter Avancerad planering och schemaläggning

Optimering av produktionsplanering och schemaläggning med vår APS-programfamilj (Advanced Planning and Scheduling) säkerställer effektiv produktion, minimerar driftstopp och förbättrar kundservicen.

Varför Opcenter APS?

Opcenters avancerade planerings- och schemaläggningsprogramvara kan användas för långsiktig strategisk planering (månader och år), taktisk planering på medellång sikt (veckor) och för detaljerad sekvensering och schemaläggning.

+25% Produktivitet

Upptäck flaskhalsar, minska installationstiden. Öka utnyttjandet av maskiner och verktyg. Minska pågående arbete.

-50% Inventering

Minska avfallet. Identifiera enkelt brister. Optimera materialflöde och produktionssynkronisering.

+50% Leverans i tid

Öka tillgängligheten och effektiviteten. Minska ledtiden. Förbättra efterlevnaden av projektioner.

Fallstudie

Naturlig

A bottle of Natural One juice is poured into a glass, next to various fruits and another unopened bottle of juice
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Företag:Natural One

Bransch:Consumer products & retail

Plats:Sao Paulo, Brazil

Siemens programvara:Opcenter APS

Rätt lösning för dina intressenter

Driftschefer

Noggranna förutsägelser hjälper dig att möta produktionsefterfrågan, hålla låga lagernivåer och högt utnyttjande. Flexibilitet hjälper dig att ändra planer för att uppfylla sista minuten-förfrågningar.

Försäljning

Svara snabbt på kundförfrågningar och håll kunderna nöjda utan att förlora kontrollen över planeringen. Vet hur man balanserar och prioriterar produktionskapacitet och begränsningar.

Finans

Håll kontroll över kostnaderna och förstå hur planeringsförändringar påverkar effektivitet och lager. Förstå hur nya tillgångar och resurser kommer att påverka produktionssiffrorna.

Utforska Opcenter APS produkter

Opcenter avancerad planering och schemaläggning ger anpassningsbar produktplanering och schemaläggning. Det ökar resursanvändningen och leveransen i tid, vilket minskar lager och avfall.

Nästa generations samarbete med Teamcenter Dela

Samarbeta direkt, säkert och enkelt med kollegor, partners och kunder med Siemens nästa generations molnbaserade samarbetslösning Teamcenter Share.

Läs mer om Teamcenter Share för Opcenter APS.

Läs mer