NX X Manufacturing CAM Advanced bygger på CAM Standard-produkten och innehåller bland annat avancerad 3- och 2,5-axlig fräsning, svarvning och sondering på maskinen. CAM-arbetsflöden förenklar förberedelsen och programmeringen av komplexa friformsdelar, till exempel formar och matriser. Den kraftfulla verktygsbanstekniken möjliggör bearbetning med överlägsen ytfinish samtidigt som skärtiden minskas med upp till 60%.
Viktiga funktioner
3-axlig fräsning: Tillverkar högkvalitativa komponenter med friformsfunktioner med hjälp av en komplett uppsättning avancerade programmeringsverktyg för numerisk styrning (NC). 3D-adaptiv grovbearbetning kan minska bearbetningstiden med hälften. Automatiserad restfräsning möjliggör grovbearbetning i flera steg, vilket ökar genomströmningen. Metoder för skärregionskontroll ger exakt kontroll av bearbetningsstrategier. Uppnå en ytfinish av hög kvalitet med smidiga efterbehandlingsstrategier som kan följa den naturliga formen på delgeometrin.
Datahantering: få tillgång till CAM-datahantering och aktivera molnfilhantering, inklusive incheckning och utcheckning av tillverkningsfiler och revisionskontroll. Utforska funktioner som hjälper till att identifiera beroenden mellan designdelar och CAM-inställningar, medan integrerade diskussionstrådar och uppgiftstilldelningar stöder tvärfunktionellt samarbete mellan designers och tillverkare.
2,5-axlig fräsning: Maskin med volymbaserad fräsning för att möjliggöra snabbare programmering av prismatiska delar, och funktionsbaserad bearbetning automatiserar programmeringen. Snabbbearbetningsstrategier kan minska bearbetningstiden med upp till 60%, och programmering av flera delar ökar produktiviteten.
Svarvning: Massera effektivt cylindriska delar på svarvmaskiner med enkla och dubbla spindlar med omfattande svarvfunktioner. Grovbearbetningsstrategierna omfattar plan-, svarv-, baksvarv-, borrnings- och underskärningsoperationer, medan finbearbetningstekniker omfattar flerpassningsstrategier och fasning. Håltillverkning omfattar punktupptagning, borrning, hackning, spåntagning och gängning, med spårsvarvning som ger flexibel spårpunktsstyrning och gängning för yttre och inre diametrar.
Sondering på maskinen: Generera och visualisera sonderingsvägar. Skapa sonderingscykler på maskinen för fräsning och svarvning. Använd utgående NC-kod med en integrerad postprocessor. Simulera processen med hjälp av den digitala tvillingen av delen, sonden och verktygsmaskinen. Identifiera processvariationer för att justera bearbetningsparametrar.
Simulering, efterbehandling och butiksdokumentation: Använd verktygsbananimering och en postprocessor för att generera produktionsklar G-kod. Post Hub, ett molnbaserat bibliotek med över 1 000 postprocessorer, och Post Configurator tillåter modifiering eller skapande av nya postprocessorer; verktygsmaskinbyggare och arbetsinstruktionsverktyg skapar kinematikmodeller och utvecklar associativa arbetsinstruktioner.
Tillverkningsmått baseras på intern testbearbetning eller interna jämförelsestudier.
Fördelar med NX X Manufacturing:
- Programmera friformsdelar med avancerade CAM-verktyg skräddarsydda för dina specifika tillverkningsbehov
- Minska förhandskostnaderna och effektivisera driftsättningen med molnteknik
- Öka produktiviteten med branschledande CNC-programmeringsfunktioner
- Förbättra samarbetet mellan intressenter med molnbaserade lösningar
- Utöka funktionaliteten i dina lösningar med Value Based Licensing
Anpassningsbar lösning
Utöka funktionaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing för att konfigurera och anpassa dina lösningar, inklusive:
- Specialiserade bearbetningsmöjligheter
- G-koddriven simulering
- Modern efterbehandlingslösning
- AI-assisterad CAM-programmering