Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Strategy for Industry 4.0 drivs av MADE

MADE är ett kompetenscenter för Industri 4.0 som simulerar en digital fabrik, skapad för att genomföra orientering, utbildning och slutförande av tekniköverföringsprojekt med italienska företag, särskilt små och medelstora företag, i Industri 4.0-frågor. En teknisk samtalspartner som företag kan kontakta för att få stöd under den digitala övergången mot en smart fabrik, med målet att hålla sin profil hög, konkurrenskraftig och hållbar. MADE4.0 är en verklighet skapad av MISE (Italiens ministerium för ekonomisk utveckling) och samordnar 25 europeiska digitala innovationsnav för de mest konkurrenskraftiga europeiska regionerna som står för mer än 30% av tillverkningsindustrins mervärde i EU.

Varför Säkerställa ett företags utveckling mot Industri 4.0?

Den digitala omvandlingen av tillverkningsprocesser mot Industri 4.0 kan definieras som den sekvens av aktiviteter som varje företag måste utföra för att hantera de nya konkurrensscenarierna som påverkas av digitala metoder, färdigheter och teknik. För att definiera planen för digital och hållbar omvandling av tillverkningsprocesser till Industri 4.0 är det viktigt för företag att utgå från en förståelse för den nuvarande situationen för deras processer, praxis och kapacitet; med andra ord är det viktigt att analysera deras mognad baserat på olika strömmar: digitalisering, hållbarhet, innovation. Därför erbjuder MADE4.0 Strategy For Industry 4.0 som ett verktyg för att definiera implementeringsplanen för att anta digital teknik och strategiska färdigheter för att säkerställa ett företags utveckling mot Industri 4.0 när det gäller effektivitet och processeffektivitet, i överensstämmelse med affärsmålen.

Fördelar

  • Analysen av den digitala mognaden för alla industriella processer
  • En identifiering av styrkor och förbättringar
  • Definitionen av en 4.0 transformationsplan
  • Denna tjänst är också berättigad till italienska statliga subventioner

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar