Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SolarReady™ -mätarkombinationsåterkallelse

Återkallad produkt: Siemens SolarReady™ Meter Combo Katalognummer MC2442S1200SC och MC2442S1200FC.

Contact us för ytterligare instruktioner

Återkallad produkt: Siemens SolarReady™ Meter Combo Katalognummer MC2442S1200SC och MC2442S1200FC.

Leveransperiod för påverkad produkt: Produkterna levererades nationellt från 1 augusti 2021 till och med 31 augusti 2022.

Fara: En tråd med felaktig stripplängd kan ha applicerats i den inre enheten, vilket gör det möjligt för en klackskruv för att komprimera trådisoleringen istället för ledaren ensam. Detta kan skapa en dålig elektrisk anslutning, vilket resulterar i överhettning i produkten och risk för brand.

Vad ska man göra



Husägare:


Använd dessa instruktioner för att avgöra om ytterligare inspektion krävs. Om du behöver hjälp med att följa dessa instruktioner, vänligen kontakta Siemens Electrical Products på: 1-800-756-6996 eller psn.industry@siemens.com.

Professionella:


Om du har information om var panel (er) kan finnas, vänligen kontakta Siemens Electrical Products på: 1-800-756-6996 eller psn.industry@siemens.com.


Contact us för ytterligare instruktioner

Hur man identifierar om du har en berörd produkt

Siemens Solar Ready Meter Combos MC2442S1200FC och MC2442S1200SC har en etikett på insidan av höger paneldörr. Det är här du kan hitta katalognummer och tillverkningsdatumstämpel. Vänligen hänvisa till Identifieringsinstruktioner för mer information.

En solpanel är monterad på en vägg med en klarblå himmel i bakgrunden.

Produktetikett

Detta foto är ett exempel på hur etiketten kommer att se ut. I det övre vänstra hörnet av etiketten kommer det att finnas ett katalognummer som börjar med ”MC”. Längst ner på etiketten finns en svart bläckstämpel med tillverkningsdatum. Se identifieringsinstruktionerna för mer information.

En solpanel installeras på ett tak med en klarblå himmel i bakgrunden.