Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför ALPHA 3200 växlar?

Våra ALPHA 3200 Eco kraftdistributionskort är utformade för att uppfylla kraven för modern kraftdistribution i byggnadsinfrastrukturen. Projekttiden reduceras tack vare digital teknik och ett modulärt systemkoncept. De erbjuder helhetslösningar från en enda källa och ingår i ett konsekvent system kompletterat med SENTRON-portföljen av skydds-, kopplings- och mätanordningar - alla perfekt anpassade för deras applikationer och fullt kompatibla.

Stora elektriska ställverk med dörrar och paneler, vissa öppna eller delvis öppna, andra stängda, står ovanför en grön bas.

Viktiga fördelar

En grön eller kricka hand stöder en grodd med en stjälk och två blad mot en solid mörkgrön eller nästan svart bakgrund.

Spara resurser

Beroende på konstruktion möjliggör den centralt placerade samlingsskenan materialbesparingar på upp till 30% i koppar jämfört med jämförbara kraftdistributionssystem. ALPHA 3200 Eco växlar är också optimerade för upp till 3 200 A.

Ett urklipp med ett toppklipp visar en bock på sin rektangulära yta.

Planera enkelt

Dra nytta av större planeringssäkerhet med detaljerad 3D-konstruktion. Våra 3D-data finns i flera format, inklusive STEP, BIM och EHRT.

Två symmetriska pilliknande former korsar varandra mot en solid grön bakgrund.

Dra nytta av flexibilitet

ALPHA 3200 Eco-växlar ger hög funktionalitet i ett litet utrymme tack vare flexibiliteten hos ALPHA-monteringssatser. De tillhandahåller också applikationsrelaterade certifieringar.

Viktiga detaljer

System för installation av en typtestad ALPHA 3200 Eco-växel

Skyddssystem (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Samlingsskenans märkström (In)

3 200 A

Samlingsskenans nominella driftsspänning (Ue)

400V

Samlingsskenans nominella toppmotståndsström (lpk)

165 kA

Samlingsskenans nominella korttidsbeständiga ström (Icw)

75 kA, 1 s

Höjd

2 000 mm

Djup

400 mm/600 mm

Standarder och bestämmelser

System för installation av en typtestad växel: IEC 61429-1/-2

Form av intern separation

Form 1 (med beröringsskydd)

Utvalda funktioner

Din mer hållbara växel

ALPHA 3200 Eco-ställverk ger betydande materialbesparingar jämfört med klassiska kraftdistributionssystem: de sparar upp till 30% koppar tack vare den centralt placerade samlingsskenan och otaliga designbrytningar på din ALPHA 3200 Eco-växel. Med en lång livslängd på mer än 30 år i genomsnitt och dess reparationsförmåga - inget behov av specialverktyg och alla komponenter som finns tillgängliga som reservdelar - drar du nytta av lång livslängd och enkelt underhåll. Tack vare modulariteten kan du även uppgradera din befintliga ALPHA 3200 Eco-växel när nya funktioner blir tillgängliga.

Swithboard Alpha 3200 med EcoTech Profile-ikonen bredvid
En mörkhårig person använder en öppen bärbar dator på ett träskrivbord; dess gränssnitt visar ett diagram i rader och kolumner.

Digital planering med SIMARIS-programvara

Eldistribution i moderna byggnader måste säkerställa en tillförlitlig strömförsörjning, optimera energiförbrukningen och integreras enkelt i byggnadsautomation. SIMARIS configuration gör den allt mer komplexa planeringen av kraftdistributionspaneler enkel och effektiv. Den intuitiva konfigurationsprogramvaran möjliggör konsekvent planering på en enda plattform. Tack vare sin intuitiva drift och standardiserade processer minimerar den planeringsfel och påskyndar projekteringen avsevärt. Med SIMARIS configuration kan du snabbt och pålitligt skapa standardkompatibla växlar som uppfyller alla krav för modern byggteknik inklusive all nödvändig dokumentation.

Skapa en digital tvilling med bara ett klick

Fram till nu var det en tråkig och komplex process att generera en digital tvilling från STEP-data. Nu gör vi övergången till 3D-teknik extremt enkel. Tack vare den nya 3D-processorn kan du exportera den digitala tvillingen på din ALPHA 3200 Eco strömfördelningskort från SIMARIS configuration med ett klick och sedan exportera den som en STEP-fil via SIMARIS xchange. Med sin detaljerade visualisering erbjuder den digitala tvillingen mervärde inom många områden, från planering till underhåll och expansion.

Dra nytta av detaljerade visualiseringar ända till sista skruven

Förutom den snabba och enkla genereringen av den digitala tvillingen drar du också nytta av en extremt hög detaljnivå som förenklar ditt arbete i flera applikationer. Genom att använda 3D-modellen för anläggnings- och byggnadsplanering, dimensionering av koppardelar, systeminstallationer och underhåll och utbyggnad drar du nytta av hög precision och minskade fel samt sparar tid och pengar. Processstegen kräver också mindre specialiserad kunskap, vilket eliminerar arbete för dig som panelbyggare.

Ett grått metalliskt serverskåp märkt ”ALPHA” står bredvid en trådmodell på en mörkblå bakgrund.
Blå solpaneler sitter på eller ovanför en upphöjd utomhusstruktur, med träd och buskar till vänster, byggnader och moln.

Lämplig för solcellsapplikationer

Efterfrågan på solcellssystem i Tyskland växer snabbt, med fler hustak som matar el till nätet. När kapaciteten ökar blir säker och standardmässig mätning avgörande för att säkerställa tillförlitlig övervakning och korrekt nätinmatning.

Tack vare en integrerad transformatormätningssektion är APLHA 3200 Eco-växeln idealisk för applikationer med förnybar energi — från sol- och vindkraft till decentral inmatning. Detta möjliggör exakta, tillförlitliga och nätkompatibla mätningar även vid höga effektnivåer, vilket stödjer utbyggnaden av mer hållbara energiinfrastrukturer.

fördelar:

  • Exakt planering och implementering som överensstämmer med standarder
  • Väl utformad och säker expansion och kabeldragning
  • Modulär konfiguration med SIMARIS configuration software

Vanliga frågor

Utforska resurser

Broschyr

Broschyr | Kraftfördelningskort ALPHA 3200 Eco

Manualer och kataloger

Manuell | ALPHA 3200 Eco

Molnbaserad plattform | SIMARIS xchange

SiePortal | ALFA 3200 EKO

Katalog | LV 10 • 2026 — Lågspänningsdistribution och elinstallationsteknik

Kom igång med din resa