Varför ALPHA low-voltage distribution boards?
De modulära ALPHA low-voltage distribution boards finns i både DIN- och NF-versioner. De erbjuder lösningar för alla behov med väggmonterade, golvstående och kompakta distributionsenheter. Dessutom är de modulära utformade för olika krav och tillhandahåller installationssatser för enkel konfiguration och montering. Med sin kompakta design erbjuder SIMBOX små distributionskort maximal flexibilitet och kan användas antingen som delfördelningskort eller golvpanel. Portföljen integrerar sömlöst innovativa SENTRON-enheter för skydd, växling, mätning och övervakning. Certifierade distributionskort och avancerade komponenter bidrar till att säkerställa hög systemtillgänglighet samtidigt som de högsta säkerhetsstandarderna upprätthålls för både personal och utrustning. Panelbyggare drar också nytta av ökad effektivitet och produktivitet genom datadriven konstruktion med programvaran SIMARIS create.