Ansluten, men skyddad
Säker start och krypterad LOGO! -Logotyp! kommunikation skyddar mot manipulation och obehörig åtkomst. Firmware-uppdateringar via LSC och fabriksåterställning med IP-lagring säkerställer säker och effektiv drift.
LOGO! 9 Grundmoduler ger mer kraft där du behöver det: upp till 800 funktionsblock, flytpunktsaritmetik och en integrerad pekskärm i färg — utan komplexiteten hos en komplett PLC-plattform.
Det modulära systemet är byggt för skalning och stöder upp till 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ och levereras med Security-by-Design som standard. En kompakt enhet. Redo för vad som är nästa.
LOGO! 9 kombinerar den välbekanta enkelheten hos en logisk modul med nya funktioner: upp till 800 funktionsblock, flytpunktsaritmetik och en integrerad färgpekskärm — allt i en kompakt enhet.
När din ansökan växer, LOGO! 9 skalor med den — upp till 64 DI, 60 DQ, 16 AI och 16 AQ. Den nya AM4-modulen lägger till flexibel analog I/O-expansion med valbar upplösning för olika sensortyper.
LOGO! Soft Comfort V9 integrerar programmering, webbvisualisering och simulering i ett verktyg — helt kompatibelt med äldre projekt och tillgängligt på Windows, macOS och Linux.
Funktionsblock | Upp till 800 |
Display | Integrerad resistiv färgpekskärm, 320 × 240 px |
I/O-expansion | Upp till 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ |
Anslutningar | Ethernet, Modbus TCP/IP, MQTT |
Security | Säker start, krypterad kommunikation, UMAC (4 roller) |
Ingenjörsmjukvara | LOGO! Mjuk komfort V9 — Windows, macOS, Linux |
Säker start och krypterad LOGO! -Logotyp! kommunikation skyddar mot manipulation och obehörig åtkomst. Firmware-uppdateringar via LSC och fabriksåterställning med IP-lagring säkerställer säker och effektiv drift.
Den integrerade färgpekskärmen visar status, larm och parametrar direkt på maskinen. Den valfria 4,3 ”LOGO! TDE utökar visualisering ytterligare - Custom Branding ingår för ett konsekvent OEM-utseende.
Grundmoduler, expansionsmoduler, LOGO! TDE, LOGO! Kraft och LOGO! Soft Comfort V9 utgör ett komplett, skalbart system — från kompakta fristående installationer till anslutna, utbyggbara konfigurationer.