Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Köttermann VarioProtect® drivs av Koettermann

Köttermann har producerat flexibla stållaboratorieutrustningslösningar nära Hannover i mer än 75 år. Här skapas skräddarsydda komponenter som förenklar det dagliga laboratoriearbetet, säkerställer hållbar laboratoriedrift och en säker miljö. Den skräddarsydda utrustningen inkluderar laboratoriemöbler och dragskåp, säkerhets- och farliga materialskåp samt en mängd olika medieförsörjningslösningar.
Nationella och internationella kunder stöds av över 150 anställda med ett heltäckande serviceerbjudande från planering till underhåll. Sex säljbolag och handplockade handelspartners distribueras över hela världen för att uppfylla kundernas krav.

Varför Allt-i-ett-förvaring för farliga kemikalier?

Laboratorier kräver ofta separata skåp för olika farliga ämnen, vilket förbrukar värdefullt utrymme och ökar energibehovet. VarioProtect® kombinerar lagring av brandfarliga, frätande och giftiga kemikalier i en certifierad lösning. Genom att byta ut upp till tre skåp mot en enda enhet drar laboratorierna nytta av utrymmesbesparingar, minskade frånluftsbehov, lägre driftskostnader och ergonomisk tillgång till kemikalier.

Två vertikala utdragbara lådor

Fördelar

  • VarioProtect® möjliggör säker förvaring av brandfarliga, frätande, frätande och giftiga kemikalier i ett enda skåp. Laboratorier kan ersätta upp till tre separata förvaringsskåp samtidigt som de upprätthåller överensstämmelse med relevanta säkerhetsstandarder, vilket minskar komplexiteten och frigör värdefullt laboratorieutrymme.
  • Genom att kombinera flera lagringsfunktioner för farligt material i ett skåp krävs endast en enda frånluftsanslutning. Detta minskar frånluftsbehovet, sänker energiförbrukningen och kan spara cirka 400 euro i driftskostnader per år jämfört med flera skåp.
  • Certifierad enligt DIN EN 14470-1 Typ 90 skyddar VarioProtect lagrade farliga ämnen i minst 90 minuter vid brand. Det integrerade ventilationskonceptet avlägsnar kontinuerligt farliga ångor och hjälper till att upprätthålla en säker laboratoriemiljö.
  • Vertikala utdragbara lådor ger direkt, ergonomisk tillgång till ofta använda kemikalier vid användningsstället. Detta stöder effektiva arbetsflöden samtidigt som hanteringen och söktiderna minskas.
  • Med ett utrymme som kan jämföras med ett dragskåp och en hög lagringskapacitet kan VarioProtect enkelt integreras i laboratorielayouter. Korrosionsbeständiga material och avtagbara polypropenhyllor säkerställer hållbarhet, enkel rengöring och långsiktig tillförlitlighet.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...
Utrymmeseffektiv kemikalielagring

Utrymmeseffektiv kemikalielagring

Life science och Pharma laboratorier hanterar brandfarliga, frätande och giftiga kemikalier i begränsade utrymmen. VarioProtect möjliggör lagring av flera farliga ämnesklasser i ett enda skåp, vilket minskar utrymmesbehovet samtidigt som det ger säker och ergonomisk åtkomst nära arbetsplatsen.