Diagnos
Använd layout-medvetna och cellmedvetna diagnostekniker för att korrekt klassificera och identifiera platsen för defekter som orsakar fel under tillverkningstester.
Med ökande komplexitet utvecklar Tessent Yield Learning verktyg för att minska komplexiteten utan att kompromissa med kvalitet eller lönsamhet. Vi hjälper kunder att anpassa sig till föränderliga miljöer samtidigt som vi minskar tiden till marknaden och minskar kostnaderna.

Vi introducerar en ny teknik för att maximera diagnosgenomströmningen. Den dynamiska partitioneringstekniken i Tessent Diagnosis möjliggör en 50% minskning av skanningstiden med endast 20% av det typiska minnet.