Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Tessent Streaming Scan Network?

Tessent Streaming Scan Network levererar löftet om äkta hierarkisk plug-n-play DFT. Genom att koppla bort DFT-konfiguration på kärnnivå från DFT-resurser på chipnivå minskar DFT-planerings- och implementeringsinsatserna dramatiskt samtidigt som tillverkningstestkostnaderna minskas.

Snabba upp tiden till marknaden

Förverkliga en produktivitetsökning på 10 gånger med förenklad planering på chip-nivå. Genom att koppla bort DFT på kärn- och chip-nivå kan komprimering på kärnnivå optimeras utan att överväga andra kärnor eller resurser på chip-nivå.

Lägre testkostnader

Genom att kombinera automatisk bandbreddsinställning och lokal generering av DFT-signaler elimineras blanksteg i mönstret praktiskt taget.

Minska effektprofilen med upp till 90%

SSN ger en jämnare effektprofil med förskjutna skift/fångstklockor och bättre samtidighet. Samtidiga kärnor som ska testas kan väljas programmatiskt snarare än under design utan att påverka routing på chip-nivå.

Hur SSN påskyndar tiden till marknaden

En traditionell hierarkisk skanningstestmetod har specifika utmaningar, som kan förbättras drastiskt med hjälp av en paketerad testleveransmekanism. Tessent Streaming Scan Network (SSN) minskar DFT-planerings- och implementeringsinsatserna upp till 5x med paketerad testleverans. Se vad Pete Orlando har att säga om de senaste nyheterna om Tessent SSN.

Framtiden för Packetized Test

Eftersom paketerad leverans av testdata blir branschstandarden för komplexa digitala halvledarkonstruktioner förklarar Geir Eide, Senior Director, Product Management, varför ledande halvledarföretag har antagit Tessent SSN för att förbättra produktiviteten vid implementering av DFT och tillverkningstesttid.

Användare uppnår upp till 10 x vinst i DFT-implementering och produktivitet och upp till 5 gånger minskning av testtiden.

Fråga en expert - Man och kvinna som har ett samråd på ett kontor.

Är du redo att lära dig mer om Tessent?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Med Tessent Streaming Scan Network-teknik kan vi erbjuda våra kunder en skalbar teståtkomstlösning som är idealisk för dagens och morgondagens avancerade IC-design. SSN minskar avsevärt den ansträngning som krävs för att göra komplexa konstruktioner mycket testbara.
Song Yun Kim, Vice President för Design Technology Team , Samsung Elektronik

Läs mer