Översikt av demonstrationsplattform
Få en översikt över SoC-designen och bekanta dig med systemmiljön som används i demovideorna på den här sidan.
Påskynda felsökning, validering och optimering av komplexa flerkärniga SoC:er. Felsökning och mjukvaruingenjörer kan utnyttja inbyggd icke-påträngande instrumentering som bussmonitorer, NoC-skärmar (network on chip) och CPU-felsökningsmoduler. Detta gör att de kan observera designen när operativ programvara körs på systemet. Instrumenten möjliggör fullständig trafiksynlighet på bussar på transaktionsnivå med ett brett utbud av mätningar, analyser och statistikinsamling. Dessa verktyg är alla mycket konfigurerbara och inkluderar stilkontroller och beroenden ”logisk analysator”, lokal buffring och korsutlösande. Instrumenteringen nås via standardgränssnitt som JTAG, USB2 eller USB3.
Lyssna på Peter Claydon, VD för Picocom, tillsammans med Gajinder Panesar från Siemens förklara hur Tessent Embedded Analytics tillhandahåller icke-påträngande övervakning och insikter som används för att optimera Picocoms 5G småcellsnätverk SoC.

Software tillhandahåller mycket av funktionaliteten hos ett brett spektrum av enheter och system. Softwarekvalitet - och hur programvaran interagerar med hårdvaran den kör - är av största vikt.

Bli uppdaterad om de viktigaste trenderna som påverkar teknikindustrin. Du kommer att lära dig hur Tessent Embedded Analytics kan hjälpa till att optimera SoC-prestanda och förvandla komplexitet till en konkurrensfördel.

Få en översikt över SoC-designen och bekanta dig med systemmiljön som används i demovideorna på den här sidan.
Visa den här demonstrationen av detektering av transaktioner som sker inom ett angivet minnesintervall.
Lär dig hur en bussövervakare används för att bestämma den genomsnittliga tiden för en busstransaktion för att utlösa en registrering av bussspårning.
Se hur en bussmonitor är konfigurerad för att utlösa andra Tessent Embedded Analytics-moduler i händelse av en timeout.
Se hur två bussmonitorer används för att räkna det totala antalet transaktioner som skrivs till en destination.

Lär dig mer om vår UVM-verifierings-IP-testmiljö. Den innehåller sekvensbibliotek och integrationstester för att utföra verifiering på systemnivå av Tessent IP distribuerad inom en SoC.