Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Avery Verification IP för inbäddad lagring?

Verifiera inbyggd lagring (UFS, eMMC, SD, UHS) baserade IP- och SoC-produkter som använder inbäddade lagringsgränssnitt.

UFS/UniPro/M-PHY VIP

En omfattande VIP-lösningsportfölj för UFS Host Controller (UFSHCI), UFS och UME inklusive MIPI UniPro och M-PHY som används av SoC- och IP-designers för att säkerställa omfattande verifiering och protokoll och timing överensstämmelse med JEDEC-standarderna. UFS VIP implementerar en komplett uppsättning modeller, protokollkontroller och efterlevnadstestsviter i 100% native SystemVerilog och UVM.

Leveranser

  • UFSHC värddrivrutin BFM
  • Generisk UFS-värddrivrutin BFM
  • UFS-enhet BFM
  • UniPro BFM
  • M-PHY BFM
  • Testsvit för efterlevnad
  • Användarhandbok

eMMC VIP

En omfattande VIP-lösningsportfölj för SDIO 4.0 och UHS-II som används av SoC- och IP-designers för att säkerställa omfattande verifiering och protokoll- och timingöverensstämmelse. SD-Xactor implementerar en komplett uppsättning modeller, protokollkontroller och efterlevnadstestsviter i 100% native SystemVerilog och UVM.

Leveranser

  • SD-värd BFM
  • Testsvit för efterlevnad
  • Användarhandbok

SD 4.0 + UHS-II VIP

En omfattande VIP-lösningsportfölj för SDIO 4.0 och UHS-II som används av SoC- och IP-designers för att säkerställa omfattande verifiering och protokoll- och timingöverensstämmelse. SD-Xactor implementerar en komplett uppsättning modeller, protokollkontroller och efterlevnadstestsviter i 100% native SystemVerilog och UVM.

Leveranser

  • SD-värd BFM
  • Testsvit för efterlevnad
  • Användarhandbok

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Mejla oss

Kontakta vårt säljteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.