Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Funktionssäkerhet

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX är en högpresterande felsimulator för att mildra slumpmässiga hårdvarufel som säkerställer tillförlitligheten och säkerheten för fordonssystem. Questa One Sim FX verifierar om din design uppfyller de stränga kraven för felinsprutning som anges i bilsäkerhetsstandarden ISO 26262.

Varför Questa One Sim FX för funktionell säkerhet?

Questa One Sim FX är ett högpresterande verktyg för effektiv felsimulering i komplexa fordonskonstruktioner. Den injicerar fel i RTL och GLS för att identifiera och klassificera fel korrekt. Optimerade fellistor och testrankning påskyndar säkerhetsverifieringsprocessen för snabb kampanjstängning.

Snabb felstängning

Parallella felsimuleringar på RTL och GLS som utnyttjar kraften i beräkningsnätet för snabbare och effektivare feldetektering som påskyndar stängning av felkampanjer.

Stöd för inbyggt testbänk

Stöd för inbyggt testbänk ger sömlös integration med simuleringsmiljön, vilket minskar omfattande modifieringar av testbänken och säkerställer att felsimuleringsprocessen kan initieras med minimala installationsändringar.

Förbättrad feltäckning

Rankningstester baserat på deras effektivitet när det gäller att upptäcka fel säkerställer att de mest kritiska och svårdetekterade felen körs först, vilket leder till högre total feltäckning.

Questa One Sim FX

Fordonssäkerhet genom felsimulering

Questa One Sim FX är en kraftfull felsimulator som utnyttjar avancerade optimeringsmetoder som gör att du kan validera dina mönster för optimal säkerhet. Genom att injicera fel och simulera deras effekter kan du verifiera att dina konstruktioner uppfyller de stränga kraven i ISO 26262-standarden. Questa One Sim FX ger också detaljerade rapporter och felsökningsfunktioner för att snabbt stänga felkampanjer.

Questa One Sim FX för funktionssäkerhet

Fördjupa dina kunskaper om Questa One Sim FX

Supportcenter

Siemens EDA erbjuder kundsupport i världsklass för Questa One Sim FX och alla våra produkter.

Verifieringsakademin

Verifieringsakademin tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

För att hjälpa till med förståelsen av avancerad funktionell verifieringsteknik och hur man tillämpar dem mest effektivt, besök vår blogg för insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel.