Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

Questa Processor

Questa Processor säkerställer att RISC-V-konstruktioner överensstämmer med ISA och funktionella förutsättningar, vilket påskyndar verifieringen genom att eliminera behovet av att skapa testbänkar. Det förbättrar problemdetektering genom effektiva formella motorer, erbjuder automatisering utan att kräva skapande av funktionella täckningsmodeller.


Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Ingenjören använder Questa Processor på sina två bildskärmar
Viktiga funktioner

Säkerställ implementering av IP-kärnan

Questa Processor är utformad för anpassat tilläggsstöd och möjliggör extraktion av mikroarkitektur, generering av påståenden och sömlös felsökning med förbättrad disassembler-annotering och spåranalys.

Questa Processor underlättar uttömmande verifiering genom obegränsade bevis, vilket säkerställer grundlig validering av alla designaspekter. Fångar odokumenterad RTL, vilket ger omfattande insikter i designens implementeringsdetaljer på lägre nivå. Den är idealisk för kärnimplementeringar i ordning och stöder funktioner för både enstaka och flera problem. Upptäcker eventuella inkonsekvenser mellan RTL-kärnimplementeringen och ISA, vilket säkerställer anpassning och korrekthet. Den tillgodoser behoven hos både kärnleverantörer och kärnintegratörer och erbjuder en mångsidig lösning för olika stadier av processorutveckling och integration.

  • Hög grad av automatisering för verifiering av processorkärnimplementering från en gemensam specifikation
  • Uttömmande verifiering, avslöjande av problem och sårbarheter
  • Implementerar koncept för kontroll av intervallegenskaper genom att utnyttja GapFree-verifiering
Formell verifiering

Utvalda vitböcker

Formell verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga formella verifieringsvideoinspelningar på Verifieringsakademin.

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.