Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

Questa Analyze Architecture

Analyze Architecture är en banbrytande lösning som ger en användare möjlighet att verifiera stora hårdvarusystem vilket gör det till ett idealiskt verktyg för att bevisa strukturella egenskaper hos logiska funktioner, samtidigt som det möjliggör ytterligare funktionell egenskapskontroll inom dessa stora system


Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Ingenjören använder Questa Analyze Architecture på sitt skrivbord
Viktiga funktioner

Questa Analyze Architecture Engine

Arkitekturmotorn utnyttjar felmedveten partitioneringsteknik för att ge analys, effektivitet och robusthet för felanalysuppgifter och betjänar säkerhet, hög tillförlitlighet och uppdragskritiska industrier. Dess unika funktionsuppsättning möjliggör säkerhets- och säkerhetskontroller som inte var möjliga tidigare.

Analysera arkitektur delar noggrant upp designen på RT- eller grindnivå i distinkta funktionella komponenter och genomför samtidigt en uttömmande undersökning för potentiella arkitektoniska avvikelser. Dessa avvikelser kan inkludera, men är inte begränsade till, oförutsedda läckage, oavsiktliga kontrollstörningar eller överträdelser som härrör från vanliga orsaker. Som ett exempel är två scenarier flaggade för analys:

  • Okända kontrollvägar som matar den avsedda funktionen eller begränsningen.
  • Rymningsvägar där nät och logikelement i den avsedda funktionen undviker och kringgår begränsningen.

  • Arkitektonisk kartläggning och validering: Anpassar systemarkitekturen med designspecifikationer och delar upp designen i logiska funktioner, vilket säkerställer konsistens och integritet i varje segment.
  • Partitionsspecifik felkatalogisering: Genererar en omfattande fellista för varje partition, vilket underlättar exakt identifiering och korrigering av problem.
  • Detaljerad logikprofilering: Katalogiserar kritisk logisk information inklusive antalet tillstånd, SRAM-bitar och kombinatoriska storleksuppskattningar för varje funktion.
  • Interaktiv överlappningshantering: Erbjuder ett interaktivt rapporteringsverktyg för identifiering och upplösning av överlappande partitioner, vilket förbättrar designens sammanhållning.
Formell verifiering

Utvalda vitböcker

Formell verifiering

Kommande och on-demand-evenemang

Se alla tillgängliga formella verifieringsvideoinspelningar på Verifieringsakademin.

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.