Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

PowerPro Automatic Power Optimization

Komplex funktionalitet och hög prestanda är de främsta utmaningarna för RTL-designers, kraft kan komma som en överraskning i sista minuten om den inte uppmärksammas. Med snäva scheman för tape-out kan en automatisk energioptimeringslösning komma som en livräddare för designteam.

NYCKELFUNKTIONER

Automatisk effektoptimering

  • Helautomatisk RTL-generering med tryckknapp med låg effekt
  • Möjlighet att konfigurera automatisk RTL-genereringsstil för PowerPro-genererad aktiveringslogik
  • Användarens ursprungliga RTL, indragning och avstånd orörda och bevarade
  • ECO-flöde för att ogiltigförklara påverkade klockgrindar eller minnesgrindar

PowerPros automatiska optimering är den enda verkligt kapabla, produktionsbeprövade automatiska RTL-optimeringslösningen med låg effekt som finns på marknaden idag. Baserat på djupa sekventiella analysmotorer kan den hitta den mest effektiva klockgatingen och minnesportarna som gör det möjligt att optimera effekten avsevärt och sedan automatiskt skriva ut effektoptimerad RTL. Det genererar också ett skript för att konfigurera SLEC-Pro som är en sekventiell logisk ekvivalenskontrolllösning och kör automatiskt formell verifiering för att jämföra användarnas ursprungliga RTL med PowerPros automatiskt genererade RTL med låg effekt, vilket minskar verifieringsinsatsen för förändringar med låg effekt avsevärt och resulterar i mångfaldiga produktivitetsförbättringar för RTL-designteam.

An infographic showing the power reduction of FL PowerPro system in 2021.

RTL-effektoptimering är ett viktigt steg i vår högpresterande designmetodik med låg effekt för PC-grafik, visuell databehandling och applikationsprocessorer.
Dan Smith, Direktör, Hårdvaruteknik, NVIDIA-koncernen

PowerPro-utbildning på begäran

Lär dig hur du använder PowerPro för effektanalys/uppskattning på både RTL- och gate-nivå och hur du optimerar kraften under RTL-utveckling för lägsta möjliga konstruktionseffekt.

PowerPro-stöd

Få tillgång till detaljerad dokumentation, releaser, resurser och mer.

Gå med i IC-designcommunityn

Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.