Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Gencellicon

Klockanalysator

Clock Analyzer är ett klocklogiskt visualiserings-, analys- och verifieringsverktyg. Används i pre-CTS-klockanalys och verifiering av klockträd efter CTS-CTS, det hjälper designers att förstå klockutbredning och topologi och sammanfoga punkter för att felsöka klockträdsproblem, skevgrupper och eventuella lägekonflikter.

Avancerade tidsbegränsningsfunktioner med Excellicon

Förvärv gör det möjligt för SoC-designers att påskynda designstängning och förbättra begränsningens korrekthet med hantering.

Varför Clock Analyzer?

Clock Analyzer genererar ett detaljerat visuellt diagram över klockarkitektur, klocklogik, klocktopologi och vågformer, vilket hjälper förståelsen av klockutbredning över SOC och möjligheten att förenkla klockdiagrammet för enkel läsbarhet. Designers kan utforska klocklogiken för att bestämma klockinteraktioner, undantag för klockträd, skevgrupper, lägekonflikter eller annan sådan information.

Vanliga frågor

Innan du kör automatiserade CTS-verktyg kan Clock Analyzer användas för att inspektera klockarkitekturen och generera ett detaljerat visuellt diagram över klocklogiken, inklusive klocktopologin och tillhörande vågformer, för att förstå klockutbredningen över hela SOC. Användaren kan automatiskt visualisera hela klocknätverket, med flexibilitet att interaktivt hantera logiska och fysiska hierarkier, kombinationslogik etc., för att förenkla klockdiagrammet för enkel läsbarhet och dokumentation. Clock Analyzer kan också användas för att upptäcka avsedda eller oavsiktliga förändringar i klocknätverket som ofta påträffas under RTL-utvecklingen.