Samma visualisering över flera flöden
Oavsett om du kör i simulering, emulering eller prototypning är Visualizer den enhetliga felsökningslösningen.
Idag är konstruktionerna mer komplexa, med olika komponenter och nödvändiga analyser som analog, digital, kraft, DFT, säkerhet och säkerhet. För att säkerställa trovärdigheten och robustheten hos en sådan design krävs att verifieringsingenjörer planerar felsökning mycket tidigt. Enligt Wilsons forskningsstudie från 2022 spenderar design- och verifieringsingenjörer 46% av projekttiden på felsökning.
Visualizer är den toppmoderna felsökningsplattformen som lämpar sig för dagens funktionella verifieringsutmaningar. Med sömlös sammanslagning av alla avancerade felsökningsfunktioner och integration av UVM-testbänkar och Veloce-emulering levererar Visualizer en högpresterande felsökning för blocknivå, IP och full-chip SoC.
Oavsett om du kör i simulering, emulering eller prototypning är Visualizer den enhetliga felsökningslösningen.
Visualizer läser olika typer av verifierings- och designdata. Data från design, testbänk, påståenden, kraft, mjukvaruexekvering och AMS-signaler kan ses samtidigt.
Designad för att skala med betydande mängder felsökningsdata med flexibiliteten att zooma in på enhetsnivå eller ett enda nätverk.
Visualizer är en felsökningsplattform för alla funktionella verifieringsbehov som HDL, testbänk, täckningsanalys, effektanalys och mjukvarufelsökning. Allt användbart finns på ett ställe och en välbekant miljö, vilket förbättrar verifieringskvaliteten och produktiviteten utan att något nytt lärande krävs.

När designstorleken och mängden felsökningsdata växer är det viktigt att överväga resursutnyttjande och användarupplevelse. Visualizer har utformats för att säkerställa att olika metoder som tillhandahålls med Visualizer inte överförbrukar tillgängliga resurser. Detta optimerade resursutnyttjande innebär att maskiner med betydande mängder RAM inte krävs för att använda Visualizer.

Visualizer förstår vilken typ av data som behandlas. Förutom att tillhandahålla specialiserade fönster som är specifika för strömmedvetna flöden, finns alla befintliga fönster, såsom källfönster, schematiskt fönster, variabelt fönster och vågformsfönster tillgängliga för att förbättra din felsökning.