Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

Calibre Curvilinear MDP

Utvecklingen av tekniken för flerstrålemaskskrivare driver den snabba tillväxten av krökt fotomaskapplikation för avancerade noder. Calibre Curvilinear MDP tillhandahåller en komplett lösning för behandling av kurvlinjära maskdata (CLMDP) för sprickbildning, verifiering och visning för de nya flerstrålefrakturformaten.

Tekniskt papper

Arbetsgrupp för krökt dataformat för MBMW-eran

Multi-beam mask writers (MBMW) möjliggör användning av ideala krökta former för invers litografi (ILT) masker, men nuvarande layoutformat är inte tillräckliga för att representera komplexa ILT-konstruktioner effektivt från optisk närhetskorrigering (OPC) till masktillverkning. År 2019 initierade vi en arbetsgrupp för dataformat för att ta itu med behovet av krökt datarepresentation för MBMW. Arbetsgruppen Curvilinear Data Format har medlemmar från EDA-företag och avancerade masktillverkare. I denna uppsats kommer nödvändigheten av ett nytt krökt dataformat och målen för vår arbetsgrupp att introduceras. Vi kommer att diskutera framstegen och arbetsgruppens plan. En version av denna uppsats presenterades vid IEEE SPIE-konferensen 2021 och publicerades i konferensförfarandena.

Examples of curvilinear mask layouts and corresponding mask SEM images written with MBMW
Viktiga funktioner

Multigonbaserad fraktur för krökt MDP

Calibre Curvilinear MDP stöder flerstrålefrakturformat baserat på multigoner, vilket gör det möjligt att bibehålla fördelarna med inbyggd kurvrepresentation hela vägen till multistrålemaskskrivaren.

Relaterade resurser

FAQ

Vanliga frågor om Calibre CLMDP

Är du redo att lära dig mer om Calibre?

Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulttjänster

Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina komplexa designmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

Kaliber IC Design & Tillverkning

Verktygssviten Calibre ger exakt, effektiv, omfattande IC-verifiering och optimering över alla processnoder och designstilar samtidigt som resursanvändning och bandutningsscheman minimeras.