Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Tekniskt papper

Sammanför SoC och paketverifiering

För förpackningstekniker som Fan-out Wafer-Level Packaging (FOWLP) kan förpackningsdesign och verifieringsprocessen vara utmanande. Eftersom FOWLP-tillverkning sker på ”wafernivå” innehåller den maskgenerering, liknande SoC-tillverkningsflödet. Solida förpackningsdesign och verifieringsflöden måste finnas på plats så att designers kan säkerställa FOWLP-tillverkningsbarhet av gjuteriet eller OSAT-företaget. Xpedition® Enterprise printkort (PCB) plattform ger en plattform för samdesign och verifiering som använder både paketdesignmiljöer och SoC-fysiska verifieringsverktyg för FOWLP. Calibre 3DStack-funktionalitet utökar Calibers signoffverifiering på stansnivå för att tillhandahålla DRC- och LVS-kontroll av kompletta system med flera matriser, inklusive paketering på skivnivå, vid vilken processnod som helst, utan att bryta nuvarande verktygsflöden eller kräva nya dataformat.

Noggrann verifiering av Fan-out Wafer-Level Packaging (FOWLP) -design kräver integration av förpackningsdesignmiljöer med verifieringsverktyg för system-on-chip (SoC) för att säkerställa förpackningens tillverkningsbarhet och prestanda

Förpackning på wafer-level (WLP) möjliggör högre formfaktor och förbättrad prestanda jämfört med system-on-chip (SOC) integrerade kretsar (IC). Även om det finns många förpackningsdesignstilar på skivnivå, är Fan-out Wafer-Level Packaging (FOWLP) en populär kiselvaliderad teknik. Men för att FOWLP-designers ska säkerställa ett acceptabelt utbyte och prestanda måste företag inom elektronisk designautomation (EDA), outsourcad halvledarmontering och test (OSA) och gjuterier samarbeta för att skapa konsekventa, enhetliga, automatiserade design- och fysiska verifieringsflöden. Att förena paketdesignmiljöer med SoC-fysiska verifieringsverktyg säkerställer att nödvändiga plattformar för samdesign och verifiering finns på plats. Med Xpedition Enterprise-plattformens förbättrade designfunktioner för kretskort (PCB) och Calibre-plattformens utvidgade GDSII-baserade verifieringsfunktionalitet i kombination med Calibre 3DStack-förlängningen kan konstruktörer nu tillämpa DRC- och LVS-verifiering på Calibre på stansnivå på en mängd olika 2.5D- och 3D-staplade formaggregat, inklusive FOWLP, för att säkerställa tillverkningsbarhet och prestanda.

Viktiga funktioner

Justerings-/anslutningskontroller på systemnivå med flera matriser

Verktyget Calibre 3DStack utökar verifieringen av Calibre på stansnivå för att slutföra signeringsverifieringen av ett brett utbud av 2.5D- och 3D-stapelformskonstruktioner. Designers kan köra signoff DRC- och LVS-kontroll av kompletta multi-die-system vid vilken processnod som helst med hjälp av befintliga verktygsflöden och dataformat.

Utvalda resurser för Calibre 3DStack

Utforska våra utvalda resurser eller besök hela Calibre 3DStack resursbibliotek för att se webbseminarier, vitböcker och faktablad på begäran.

Är du redo att lära dig mer om Calibre?

Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulttjänster

Vi hjälper dig att anta, distribuera, anpassa och optimera dina komplexa designmiljöer. Direkt tillgång till teknik och produktutveckling gör att vi kan utnyttja djup domän- och ämnesexpertis.

Supportcenter

Siemens Support Center ger dig allt på en lättanvänd plats -
kunskapsbas, produktuppdateringar, dokumentation, supportärenden, licens/beställningsinformation med mera.

Kaliber IC Design & Tillverkning

Verktygssviten Calibre ger exakt, effektiv, omfattande IC-verifiering och optimering över alla processnoder och designstilar samtidigt som resursanvändning och bandutningsscheman minimeras.

Produkttester för avancerad förpackning med hög densitet (HDAP)

Utforska de differentierade funktionerna hos Xpeditions- och Calibre-teknikerna i dessa fristående molnbaserade virtuella laboratorier.