Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

Stöd för halvledargjuteri

Gjutarspecifika processflöden som byggs, testas och certifieras.

En blå mask med en gjuterilogotyp på.

Gjutericertifierade referensflöden

Siemens har ett nära samarbete med ledande halvledargjuterier som erbjuder pakettillverkning, montering och test för att certifiera sin design- och verifieringsteknik.

TSMC 3DFabric-teknik stöds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC®) är världens största dedikerade halvledargjuteri. TSMC erbjuder flera avancerade IC-förpackningstekniker för vilka Siemens EDA IC-förpackningsdesignlösning har certifierats.

Vårt pågående samarbete med TSMC har framgångsrikt resulterat i automatiserad arbetsflödescertifiering för deras iNFO-integrationsteknik som är en del av 3DFabric plattform. För ömsesidiga kunder möjliggör denna certifiering utveckling av innovativa och mycket differentierade slutprodukter med förstklassig EDA-programvara och branschledande avancerad förpackningsintegrationsteknik.

Våra automatiserade Info_OS och Info_pop designarbetsflöden är nu certifierad av TSMC. Dessa arbetsflöden inkluderar Innovator3D IC, Xpedition Package Designer, HyperLynx Demokratiska republiken Kongo, och Calibre nmDRC teknik.

Integrerad fläktout (iNFO)

Enligt definitionen av TSMC är iNFO en innovativ plattform för systemintegrering på wafernivå, med RDL med hög densitet (Re-Distribution Layer) och TIV (Through InFo Via) för högdensitetssammankoppling och prestanda för olika applikationer, såsom mobil, högpresterande databehandling, etc.. Info-plattformen erbjuder olika paketscheman i 2D och 3D som är optimerade för specifika applikationer.

Info_OS utnyttjar Info-teknik och har högre densitet 2/2µm RDL-linjebredd/utrymme för att integrera flera avancerade logikchipletter för 5G-nätverksapplikation. Det möjliggör hybridpad-stigningar på SoC med minst 40 µm I/O-stigning, minsta 130 µm C4 Cu-bumpstigning och > 2X retikelstorlek iFo på> 65 x 65 mm substrat.

Info_pop, branschens första fan-out-paket för 3D-wafer-nivå, har RDL och TIV med hög densitet för att integrera mobil AP med DRAM-paketstapling för mobilapplikation. Jämfört med FC_pop har Info_pop en tunnare profil och bättre elektriska och termiska prestanda på grund av inget organiskt substrat och C4-bult.

Chip på skiva på substrat (CowOS)

Integrerar logik och minne i 3D-inriktning, AI och HPC. Innovator3D IC skapar, optimerar och hanterar en 3D-modell av hela CowOS-enhetsenheten.

Wafer på wafer (WoW)

Innovator3D IC skapar, optimerar och hanterar en 3D digital twin-modell som driver detaljerad design och verifiering.

System-på-integrerade chips (SoIC)

Innovator3D IC optimerar och hanterar en 3D digital twin-modell som driver design och sedan verifiering med Calibre-teknik.

A diagram showing the integration of HBM in xPD with various components and connections.

Viktiga Intel Foundry-tekniker

Intel släpper loss sin kiseldesign och tillverkningsexpertis för att bygga sina kunders världsförändrande produkter.

Inbyggd Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB)

Den inbäddade multidie-sammankopplingsbron (EMIB) är en liten bit kisel som är inbäddad i ett organiskt förpackningssubstrathålrum. Det ger en höghastighets gränssnittsväg med hög bandbredd från die till die. Siemens tillhandahåller ett certifierat designflöde från samdesign av stans/paket, funktionsverifiering, fysisk layout, termisk, SI/PI/EMIR-analys och monteringsverifiering.

UMC-certifierat referensflöde

United Microelectronics Corporation (UMC) tillhandahåller högkvalitativ hybridbindning av form och skivor för 3D IC-integration.

Utforska ytterligare resurser