Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Unlimited?

simcenter-unlimited-why-product-intro-as337102493-5120x2880

Påskynda innovationen med en nyckelfärdig privat enhet med obegränsad programvara och inbyggda resurshanteringslösningar för högpresterande databehandling (HPC), lokalt eller i molnet.

Med Simcenter Unlimited har vi samlat programvara, systemadministration och infrastruktur som tjänst i en enda, intuitiv plattform med en användarvänlig webbportal och ditt val av utvalda Simcenterlösare eller kraftfull dataanalys och maskininlärningsprogramvara.

Innovera i ett enkelt paket

Eliminera komplexiteten hos HPC med fullt konfigurerad, platsbesparande hårdvara. Välj obegränsad lösare eller dataanalysprogramvara och få tillgång till stöd för tredjepartsverktyg, helt hanterade av ett expertteam med branschkunskap.

Distribuera nyckelfärdig HPC i molnet

Välj din föredragna molnleverantör och kör din favoritprogramvara på en säker, molnbaserad plattform som ger enkel och prisvärd åtkomst till HPC-infrastruktur och verktyg. Skala mellan lokala och virtuella apparater.

Anpassa din apparat

Välj din egen anpassade konfiguration, lokalt eller i molnet, och ladda den med valfri programvara för datorstödd teknik (CAE) eller lösningar för dataanalys och artificiell intelligens (AI) för datavetenskap.

Utvalda funktioner

Obegränsad tillgång till utvald programvara

Få obegränsad användning av utvalda Siemens lösare för att påskynda designcykler och köra CAE- och beräkningsvätskedynamikprogramvara (CFD), med AI-drivna fysikförutsägelser upp till 1 000 gånger snabbare än traditionella lösningssimuleringar.

Ge användarna enkel åtkomst till AI/maskininlärning via Rapidminer® Unlimited Data Analytics Appliance, laddad med lösningar för SAS-språkutveckling, datamodellering, arbetsflöden och mer.

simcenter-obegränsad åtkomsttillval-programvara-som1092934275-4096x2160

Kraftfull HPC- och arbetsbelastningshantering

Utnyttja kraften i HPC för att få svar snabbare och mer exakt via ett modernt, intuitivt ramverk för resurstilldelning, arbetsbelastningshantering och schemaläggning, fjärrvisualisering, samarbete med mera. Implementera Simcenter Unlimited enkelt på bara några timmar, jämfört med dagar eller veckor för att installera traditionella HPC-lösningar. Förbättra produktiviteten och effektiviteten genom att optimera prestanda, molnskalning med mera.

simcenter-obegränsad kraftfull-hpc-och-arbetsbelastningshantering-as1996446425-5760x3240