Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST drivs av Heitec

HEITEC AG, med huvudkontor i Erlangen, har stått för excellens inom automation, digitalisering, elektronik och anläggningsteknik i över 50 år. Med mer än 1 200 anställda utvecklar HEITEC kundanpassade lösningar som ökar produktiviteten och effektiviteten inom olika branscher. Genom att kombinera automation med digital teknik stödjer HEITEC företag på deras resa mot Smart Factory. Som partner på Siemens Xcelerator Marketplace erbjuder HEITEC innovativa, skalbara lösningar för en uppkopplad och framtidsklar industri.

Varför behöver du mer hastighet för din PLC?

Ultrasnabba applikationer utöver vanliga PLC-hastigheter med vår FPGA-designtjänst för Siemens TM FAST för din S7-1500, S7-1200 eller anpassad applikation. Vi levererar den anpassade FPGA-logiken, så att du kan fokusera på din kärnlösning. Med hjälp av en beprövad Siemens Technology Module som hårdvara minimeras kostnader och risker.

Fördelar

  • Ultrasnabba PLC-tillämpningar långt bortom vanliga PLC-hastigheter, t.ex. sensorer, aktörer, synkronisering, kodning
  • Beprövad Siemens TM FAST-hårdvarumodul som minimerar kostnader och risker
  • Ingen anpassad hårdvara, ingen tidskrävande certifiering, full integration i Siemens ecosystem

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...
Högspännings DC Grid Hårdvara

Högspännings likströmsnät

Styr högfrekventa strömbrytare inom mikrosekunder utan att behöva certifiera anpassad hårdvara. TM FAST har den hastighet som krävs för att styra nästa generations halvledare SiC och GAN med bredbandgap.