Varför Upptäck, generera och tjäna pengar på dina skattekrediter?
30C Alternative Fuel Vehicle Refueling Property Skatteavdrag är en bestämmelse enligt Inflation Reduction Act (IRA) som uppmuntrar installation av laddstationer för elfordon (EV) och andra typer av tankningsinfrastruktur för bränslen med låga koldioxidutsläpp. Organisationer kan få en baskredit på 6% av den totala kostnaden för ett projekt inklusive hårdvara och installation. Detta belopp kan femdubblas till 30% om specifika regler för rådande löne och lärlingsutbildning (PWA) följs relaterade till installationen av projektet. Giraffe Financial tillhandahåller en fullservicelösning för att dra nytta av 30C skattekredit. Giraffe förenklar processen samtidigt som berättigade skattekrediter maximeras och utnyttjas. Giraffe kommer att bekräfta din projektbehörighet, samla in korrekt dokumentation och säkerställa efterlevnad - sedan guida dig genom alternativ för att tjäna pengar på dina krediter för att bäst passa ditt företag eller organisatoriska behov.