Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Water Hygiene as a Service drivs av Evonik Operations

Evonik är världsledande inom specialkemikalier. Företaget är verksamt i mer än 100 länder runt om i världen. Evonik går långt bortom kemi för att skapa innovativa, lönsamma och hållbara lösningar för kunderna. Vårt syfte: Vi vill förbättra livet idag och imorgon. <br/>Active Oxygens Business Line: Denna affärslinje är en ledande global leverantör av väteperoxid. Efter aktivering sönderdelas det starka oxidationsmedlet i vatten och syre, vilket gör det särskilt miljövänligt och banar väg för restfri vattenhygien. Evonik har årtionden av erfarenhet av exakt och säker dosering av väteperoxid med hjälp av sin egen kunskap för doseringssystem som drivs av kunder på olika platser.

Varför Ett heltäckande bekymmerslöst paket?

Med Evoniks nya hygienservicelösning får kunderna doseringsutrustning tillsammans med en IoT-anslutning. Dessutom levereras eller syntetiseras ett oxidationsmedel som väteperoxid på plats — en så kallad Water Hygiene as a Service-lösning. Genom telemetrisk människa-maskinstyrning tillsätts endast så mycket väteperoxid som är nödvändigt för att uppnå önskade hygieneffekter. Prober som är anslutna till doseringsenheterna mäter definierade parametrar. I händelse av avvikelse rekommenderar den digitala lösningen optimal tillsats av desinfektionsmedel. Denna realtidsanpassning förbättrar hygien- och felfrekvensen och minskar kostnaderna. Användarna får således ett ”allround sorglöst paket” och behöver inte oroa sig för sin vattenhygien. Ett serviceavtal med betalning per användning möjliggör en transparent kostnadsöversikt och resursplanering.

Ett heltäckande bekymmerslöst paket

Fördelar

  • Processautomation och fjärrstyrning
  • Exakt dosering av oxidationsmedel
  • Kontroll av biofilmbildning
  • Bekväm och effektiv integrerad lösning

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter