Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SICHARGE-D?

SICHARGE-D levererar 400 kW kraft för att snabbt ladda dina elbilar. Dess intelligenta system fördelar dynamiskt denna höga effekt exakt där du behöver den, vilket minskar laddningstiderna och maximerar genomströmningen. Denna kompakta laddningslösning ger hastighet och effektivitet till din elbilsinfrastruktur.

SICHARGE-D är perfekt för:

  • Personbilsladdning: Utnyttja kostnadseffektiva icke-kylda kablar som levererar upp till 500 A, med EMC-utsläppsklass B för stadsinstallationer.
  • Laddning av tunga fordon: Få upp till 400 kW/600 A kontinuerlig effekt på ett enda uttag med vätskekylda kablar upp till 7 meter.

Tekniska funktioner i överblick:

  • Sicharge-D 400 DC-laddare: En dynamisk och effektiv SICHARGE D kompakt laddare (modeller tillgängliga från 160 till 400 kW)
  • Sicharge-D Dispenser: Helt integrerad i SICHARGE-D-miljön, ytterligare två DC-uttag, kompakt, anpassningsbar och enkel åtkomst framifrån.

Viktiga fördelar

Få enastående prestanda

Med 400 kW kontinuerlig effekt och upp till 600 A per uttag kan du ladda ett brett utbud av elbilar. Full dynamisk kraftfördelning i kombination med allsidig bekvämlighet optimerar laddningen och förbättrar din lönsamhet.

Behåll flexibiliteten

Få tillgång till helt dynamisk laddning med anpassningsbara effektnivåer för effektiv laddning på alla uttag. SICHARGE-D har modeller från 160 kW till 400 kW och ett brett utbud av alternativ skräddarsydda för varje applikation.

Förenkla hanteringen

Sifinity Connect-paketet (tillgängligt i utvalda länder) ingår automatiskt i SICHARGE-D i två år. Du förenklar hanteringen av din infrastruktur och ökar transparensen, kontrollen och tillgängligheten.

Utvalda funktioner