Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

ICE® Software drivs av DIRTT Environmental Solutions

DIRTT är ledande inom prefabricerad, modulär konstruktion och tillhandahåller multihandelssystem för biovetenskap, kommersiellt, hälso- och sjukvård, utbildning, gästfrihet och offentliga utrymmen. Våra konstruktionslösningar kombinerar fysiska produkter med digitala verktyg för att leverera högpresterande interiörer med designfrihet, effektivitet och förutsägbara kostnader, scheman och resultat. DIRTT-lösningarna tillverkas utanför anläggningen med precision på 21 dagar eller mindre och levereras redo för snabba och rena installationer, vilket minskar konstruktionsscheman med upp till 30%. DIRTT:s modularitet är konstruerad för långsiktig anpassningsförmåga och förenklar löpande underhåll och gör det möjligt för interiörer att anpassa eller konfigurera om när behoven utvecklas.

Varför Din Design- och tillverkningsprogramvara?

Skala ditt företag snabbare än du någonsin trodde var möjligt med ICE Software. ICE är en visuell specifikations- och konfigurationsprogramvara som förändrar hur du går ut på marknaden. Som ett verktyg som överbryggar försäljning, design och tillverkning samarbetar vi med dig för att bygga din produktkatalog i ICE. ICE förenklar sedan processen att konfigurera, prissätta och offera dina produkter för kunder. I ett steg genererar den också en konstruerad materiallista för att stödja din upphandling och tillverkning. Med avancerade funktioner för 3D, augmented reality (AR) och virtual reality (VR) levererar ICE Software oförglömliga kundupplevelser för visualisering samtidigt som de hanterar de kritiska tillverkningsdetaljer som behövs för att producera både standardprodukter och komplexa produkter. ICE hjälper till att förkorta offert-till-beställningscykeln, minskar konstruktionstiden och påskyndar produktionen och leveransen av produkter dramatiskt. Från datacenter till byggkomponenter, vi arbetar med en rad tillverkare som hjälper dem att växa och effektivisera.

En dator som kör ICE Software

Fördelar

  • Snabbare beslutsfattande och hjälper till att förkorta din försäljningscykel
  • Gör att du kan skala effektivt genom att minska antalet beröringspunkter
  • Förbättrar produktkvaliteten genom att minimera tillverkningsfel och brister
  • Noggrann materiallista eliminerar avfall och säkerställer materialtillgänglighet
  • Påskyndar leveransen av komplexa produkter

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar