Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

DIRTT Walls drivs av DIRTT Environmental Solutions

DIRTT är ledande inom prefabricerad, modulär konstruktion och tillhandahåller multihandelssystem för biovetenskap, kommersiellt, hälso- och sjukvård, utbildning, gästfrihet och offentliga utrymmen. Våra konstruktionslösningar kombinerar fysiska produkter med digitala verktyg för att leverera högpresterande interiörer med designfrihet, effektivitet och förutsägbara kostnader, scheman och resultat. DIRTT-lösningarna tillverkas utanför anläggningen med precision på 21 dagar eller mindre och levereras redo för snabba och rena installationer, vilket minskar konstruktionsscheman med upp till 30%. DIRTT:s modularitet är konstruerad för långsiktig anpassningsförmåga och förenklar löpande underhåll och gör det möjligt för interiörer att anpassa eller konfigurera om när behoven utvecklas.

Varför Anpassade prefabricerade väggsystem?

DIRTT-väggsystem kombinerar modularitet och prefabricering för att omvandla interiörkonstruktionen och effektivisera projekt från början till slut. Med olika alternativ inklusive solida väggar, glasväggar, kombinationsväggar och vikväggar, levererar DIRTT oöverträffad mångsidighet, flexibilitet och prestanda. Väggarna tillverkas utanför anläggningen med branschens bästa ledtider och anländer redo för snabba, rena installationer för att leverera projekt på en bråkdel av tiden. DIRTT Walls är mycket anpassningsbara och stöder unika mönster samtidigt som de integreras sömlöst med resten av din byggnad. DIRTT Walls erbjuder ett brett utbud av material, ytbehandlingar och integrationsalternativ och uppnår utseendet och prestandan hos permanenta strukturer samtidigt som de förblir anpassningsbara för framtiden. De kan demonteras, flyttas eller konfigureras om när behoven utvecklas, vilket skyddar din investering. Oavsett om du är ute efter akustik, estetik eller hållbarhet ger DIRTT-väggar en högkvalitativ och hållbar framtidsklar lösning.

DIRTT Solid Walls Livsvetenskaplig tillämpning

Fördelar

  • Snabbare konstruktionstidslinjer med upp till 30%
  • Förenklar handelssamordningen med rena och snabba installationer
  • Minskar projektriskerna med säkerhet vad gäller kostnad, schema och resultat
  • Modulär design säkerställer framtida beredskap genom anpassningsförmåga
  • Stödjer miljöbyggnadsmål med hållbara material och metoder
  • Modularitet gör underhållet enkelt och sänker dag 2-kostnaderna

Utvalda funktioner