Varför Snabbanslutningsström?
Förbättra den anslutna infrastrukturen i ditt utrymme med DIRTT:s förmonterade modulära elektriska lösningar. Förmonterade och avslutade enhetslådor installeras i DIRTT Walls under prefabricering, vilket minskar tid och kostnader på plats. Precisionstillverkning säkerställer placeringsnoggrannhet inom 1/16 ”. Ett zonerat tillvägagångssätt för eldistribution säkerställer snabb installation och enkla modifieringar senare. Med modulär flexibilitet anpassar DIRTT Electrical sig till din omfattning och förhållanden på plats. När de väl har skickats tippar väggarna på plats och elkablarna ansluts sömlöst till modulära kablar, vilket sparar upp till 70% av arbetskraften jämfört med konventionella byggnader. DIRTT Electrical Systems är designade för dagens behov och morgondagens tillväxt och erbjuder möjligheten att skala med lätthet.