Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

DIRTT Headwalls drivs av DIRTT Environmental Solutions

DIRTT är ledande inom prefabricerad, modulär konstruktion och tillhandahåller multihandelssystem för biovetenskap, kommersiellt, hälso- och sjukvård, utbildning, gästfrihet och offentliga utrymmen. Våra konstruktionslösningar kombinerar fysiska produkter med digitala verktyg för att leverera högpresterande interiörer med designfrihet, effektivitet och förutsägbara kostnader, scheman och resultat. DIRTT-lösningarna tillverkas utanför anläggningen med precision på 21 dagar eller mindre och levereras redo för snabba och rena installationer, vilket minskar konstruktionsscheman med upp till 30%. DIRTT:s modularitet är konstruerad för långsiktig anpassningsförmåga och förenklar löpande underhåll och gör det möjligt för interiörer att anpassa eller konfigurera om när behoven utvecklas.

Varför Bättre väggar för patientvård?

DIRTTs prefabricerade huvudväggar hjälper hälsosystem att spara tid och pengar under byggandet samtidigt som de ger långsiktiga driftsfördelar. Med hjälp av vårt anpassningsbara, modulära system förenklar dessa anpassade huvudväggsenheter löpande underhåll och minskar driftskostnaderna över tid. Tillverkning utanför anläggningen säkerställer snabba, rena installationer, vilket gör att hälso- och sjukvården fungerar mycket snabbare. DIRTT Headwalls kombinerar arbetet med flera branscher, effektiviserar projektsamordningen och minskar budget- och schemarisker. Med omfattande anpassningsalternativ för färdiga, avtagbara väggpaneler erbjuder dessa huvudväggar ett effektivt sätt att uppfylla dina unika krav på efterlevnad av hälso- och sjukvården. DIRTTs tankeväckande inställning till materialval och ytbehandlingar av medicinsk kvalitet ger långsiktig hållbarhet. Våra färdiga MDF-väggpaneler är lätta att rengöra, och infektionsförebyggande packningar hindrar bakterier från att passera genom avslöjandena i vägghålan.

DIRTT Healthcare Headwall-applikation

Fördelar

  • Prefabricering påskyndar byggtiden med upp till 30%
  • Snabb och ren installation minimerar driftstopp och störningar på plats
  • Förenklar projektsamordningen och minskar budget- eller schemariskerna
  • Modulär design garanterar anpassningsförmåga och kostnadseffektivt underhåll
  • Anpassningsbar med medicinsk kvalitet, hållbara och lätta att rengöra ytor
  • Integrera grafik, enheter, teknik eller skrivbara ytor sömlöst

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar