Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

DIRTT Doors drivs av DIRTT Environmental Solutions

DIRTT är ledande inom prefabricerad, modulär konstruktion och tillhandahåller multihandelssystem för biovetenskap, kommersiellt, hälso- och sjukvård, utbildning, gästfrihet och offentliga utrymmen. Våra konstruktionslösningar kombinerar fysiska produkter med digitala verktyg för att leverera högpresterande interiörer med designfrihet, effektivitet och förutsägbara kostnader, scheman och resultat. DIRTT-lösningarna tillverkas utanför anläggningen med precision på 21 dagar eller mindre och levereras redo för snabba och rena installationer, vilket minskar konstruktionsscheman med upp till 30%. DIRTT:s modularitet är konstruerad för långsiktig anpassningsförmåga och förenklar löpande underhåll och gör det möjligt för interiörer att anpassa eller konfigurera om när behoven utvecklas.

Varför Specialtillverkade innerdörrar?

Oavsett om du bygger med DIRTT Walls eller arbetar med befintlig infrastruktur, integreras vår svit av innerdörrar sömlöst med ditt utrymme. Välj mellan svängdörrar, skjutdörrar och pivotdörrar och anpassa dem med ett brett utbud av stilar, material och finish. Våra pivottörrar är designade för ett elegant utseende och enkel användning och erbjuder breda öppningar och är ett flexibelt och elegant val. Våra svängdörrar erbjuder funktionell funktionalitet som passar stilen i ditt utrymme. Starka anslutningar till de omgivande väggarna och ett bottensvep skapar en tät tätning. DIRTTs skjutdörrar är tysta, smidiga och enkla att använda. Ett toppmonterat spår ger rena linjer, medan akustiska tätningar hjälper till att hantera talintegritet. Alla DIRTT:s dörrar, dörrkarmar och dörrbeslag är prefabricerade utanför anläggningen med krävande standarder och snabba ledtider. DIRTT:s teknikstödda tillvägagångssätt säkerställer att dörrmoduler byggs exakt enligt dina specifikationer för att säkerställa optimal passform och finish, kvalitet och hållbarhet.

DIRTT Skjutdörrars sjukvårdsapplikation

Fördelar

  • Snabba ledtider för snabbare projektslutförande
  • Högkvalitativ prestanda och långvarig hållbarhet
  • Modulär design möjliggör framtida omlokalisering och omkonfigurationer
  • Snabb, ren installation med minimala störningar
  • Hållbart tillverkad för att minska avfall och stödja miljöbyggnadsmål

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar