Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite är din lokala programvarulösning för övervakning av maskinernas hälsa från en enda, bekväm plats. Behandla enkelt sensorer och snart sensorlösa data för att få tydlig insikt i driftsstatusen för alla dina maskiner. Sömlösa integrationsmöjligheter gör att du kan extrahera rådata från din hårdvara och vidarebefordra den direkt till din egen analysprogramvara för ytterligare djupgående analys.

Minska oplanerade driftstopp med AI Analytics

Upptäck avvikelser och nya problem veckor innan fel med hjälp av inbyggda AI-algoritmer och intuitiva trafikljusindikatorer. Ge ditt underhållsteam möjlighet att agera proaktivt — ingen datavetenskaplig expertis krävs.

Njut av snabb och enkel driftsättning

Anslut drivlineutrustning från valfri tillverkare med öppna, dokumenterade gränssnitt utan leverantörslåsning. Välj hur dina data samlas in, bearbetas och används — helt inom din egen infrastruktur.

Övervaka alla dina tillgångar

Övervaka enskilda drivlinekomponenter eller hela flottor över flera anläggningar från ett enda gränssnitt. Minska oplanerade driftstopp med upp till 45% och förläng resursens livslängd med 20— 30% genom riktat, datadrivet underhåll.

Utvalda funktioner

Prediktivt underhåll med Industrial AI

Inbyggda AI-algoritmer upptäcker automatiskt avvikelser och nya problem innan de eskalerar till kostsamma fel. Komplexa maskindata översätts till tydliga trafikljusindikatorer, vilket ger operatörer och anläggningschefer omedelbar insyn i maskinens status och nödvändiga åtgärder.

EE518d85-8723-4b88-AE00-3D7193995bb0-förutsägbart underhåll-med-industriell-AI-1280x720

Universell kompatibilitet och öppen arkitektur

Anslut drivlineutrustning från praktiskt taget alla tillverkare, oavsett ålder eller typ, med öppna, dokumenterade gränssnitt. Integrera sömlöst med dina befintliga IT/OT-system via standardprotokoll som MQTT, gRPC och OPC UA - utan leverantörslåsning.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Universal-kompatibilitet-och-öppen arkitektur-1280x720

Skalbar tillgångsövervakning över hela vagnparken

Övervaka enskilda drivlinjekomponenter i detalj eller övervaka hela flottor över flera linjer och anläggningar från ett enda enhetligt gränssnitt. Kontinuerlig datainsamling i realtid med sensorbaserad och sensorlös teknik säkerställer full täckning av din installerade bas.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Skalbara-tillgångsövervakning-Över din flotta-1280x720

Lokal säkerhet och datasäkerhet

Dina data förblir hela tiden inne i din egen infrastruktur, skyddad av krypterad kommunikation och en containeriserad, industriell cybersäkerhetsarkitektur. Behåll full kontroll över åtkomst och användning samtidigt som du uppfyller krävande bransch- och regleringsstandarder.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-Lokal-Säkerhet-och-Data-suveränitet-1280x720

Intuitivt gränssnitt för varje teammedlem

Ett specialbyggt användargränssnitt tar bort träningsbarriärer, vilket gör det möjligt för underhålls- och driftteam att arbeta oberoende från dag ett — inga externa experter krävs. Förvandla komplexa rådata till tydliga, handlingsbara insikter för underhållsplanering och daglig drift.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuitiv-Gränssnitt-för-varla-teammedlem-1280x720

Utforska ytterligare resurser