Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Uppnå omfattande fastighetsautomation och kontroll

Desigo kan användas för att utföra omfattande hanterings- och systemuppgifter, och har optimerade applikationsbibliotek och kontrollfunktioner och applikationsbibliotek för ett brett spektrum av byggnadsautomationskrav.

Desigo Control Point

Med hjälp av en inbyggd byggnadshanteringsstation utformad för små till medelstora byggnader är den enkel att använda och övervaka, vilket skapar idealiska byggförhållanden från vilken plats som helst.

Modern byggnad med elegant arkitektur och blå himmel, med Desigo Control Point Xcelerator-teknik

Desigo PXC

Desigo PXC Controller för högpresterande byggnadskontroll

Elegant Desigo PXC-styrenhet som visar avancerad byggnadsautomationsteknik med ren, modern estetik.

Förbättra effektiviteten och komforten

Ett omfattande och validerat bibliotek som innehåller testade applikationer kan avsevärt minska arbetsbelastningen för teknisk konfiguration och felsökning, förbättra projektkvaliteten, minska konstruktions- och idrifttagningsarbetet och stödja energihanteringsstrategier genom testade kontrollapplikationer.

ikon-hvac-on-demand-1036x582

Produktion, distribution och förbrukning av energi

Avancerade styrstrategier samordnar HVAC-drift med konfigurerade komfortkrav. Exempel är luftkonditionering, kylaggregat, pannor, uppvärmning och varmvatten för hushåll.

ikon-grönblad-1036x582

Green Leaf indikering visar energiförbrukning

Green Leaf-indikering visar den konfigurerade energiprestandastatusen. Algoritmen i Desigos huvudenhet kan användas för att verifiera och kontrollera energiförbrukningen samtidigt som optimala enhetsförhållanden och komfort bibehålls.

ikon-tx2-ekonomyzer-1036x582

Desigo tx2 ekonomiserare

Desigo tx2 Economist styr luftkonditioneringsdriften med hjälp av konfigurerade ekonomiserstrategier.

ikonflikar-kontroll-1036x582

TABS: Unik kontroll av betongbyggnadsstruktur

Det aktiva byggnadsenergilagringssystemet (TABS) kan användas för att värma eller kyla hela betongplattan.

ikon-förutsägbar uppvärmning-1036x582

Prediktiv värmekontroll: sparar energi och kostnader

Använd utomhusluftförhållanden för att lära dig byggnadernas termiska responsegenskaper och optimera temperaturinställningarna.

ikon-uppvärmning-grad-dagar-1036x582

Grunden för framgångsrik optimering

Energiutnyttjandeffektiviteten hos byggnader kopplade till uppvärmningsdagar indikerar om de vidtagna optimeringsåtgärderna har varit framgångsrika och avslöjar tidigt de svaga länkarna i utrustningen.

Desigo tillhandahåller en komplett produktlinje för BIM-projekt

Byggbranschens framtid är digitalisering, och BIM är rätt metod för att ge stöd för effektiv planering, byggande och drift, som knyter samman alla berörda parter. Desigo-styrenheten innehåller ett brett utbud av produkter som använder standard BIM-format BIM-format; Genom dessa styrenheter är det enkelt att uppleva byggbranschens framtida tillstånd. BIM-data som regelbundet uppdateras av Siemens kan användas direkt i REVIT eller anslutas till IFC, så du kan vara säker på att BIM-data alltid är uppdaterade.

bim-graphics-1920x1080

Fallstudie

Desigos automationsstation och styrenhet för huvudenheter är utmärkta lösningar som uppfyller alla byggnadskrav. Siemens framgångsrika fall illustrerar allt.

Aïsthi Foundation, Beirut, Lebanon

Aïshti kombinerar shopping med konst

  • Inspirera konst- och shoppingupplevelse genom bättre energiförhållanden
  • Desigo PX-systemet i automatiseringsskiktet kan styra alla tekniska områden för att samordna byggnadens anslutna tekniska system genom Desigos automatiseringsskikt.
  • Förverkliga energibesparing och uppfylla alla kontrollkrav för elektriska och mekaniska system
Dramatiskt modern bryter Aïshti-stiftelsen i Beirut alla konventioner.

Nedladdning och support

Select...

Nedladdningscenter

  • Hämta datablad, manualer, broschyrer etc. från Siemens Download Center

verktyg

  • 移 動 App
  • BIM

Produktkatalog

  • Desigo PX Automationssystem för HVAC och Building Services
  • Byggnadsautomation och styrsystem
  • Beräkningsverktyg för energieffektivitet (EEG)
  • Desigo Byggnadsautomation - Energibesparing och flexibel tillämpning
  • Katalog över HVAC-produkter och produkter för byggnadsautomationssystem