Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
HD 3D-rendering sidovy av en blå Chevrolet Bolt-bildesign i Designcenter NX CAD
Kontinuerlig frisättning

Vad är nytt i NX juni 2025

Vi presenterar den senaste versionen av Designcenter NX software.

Lyssna på premiärvideon Nyheter i Designcenter NX juni 2025 för att lära dig mer om de senaste funktionerna i Designcenter NX.

Nya uppdateringar för Designcenter NX juni 2025

Lyssna på årets årliga Vad är nytt i Designcenter NX Premiärvideo för att lära dig om alla de senaste och bästa NX-funktionerna och förbättringarna.

Vi lägger alltid till nya funktioner som en del av den kontinuerliga lanseringscykeln för NX software, baserat på innovationer från våra CAD-experter samt direkt feedback från NX-användare som du.

I juni 2025-versionen av NX finns molnsamarbete, uppslukande design och AI-aktiverade verktyg samt några helt nya funktioner som NX Inspector och NX DFM Advisor - detta är en premiär du inte vill missa.

Siemens Designcenter möjliggör en sömlös digital tråd

NX är hjärtat i Designcenter, den mest omfattande programvarusviten för produktutveckling med oöverträffad skalbarhet, flexibilitet och funktionalitet.

Med fyra nivåer av molnbaserade CAD-programvaror låter Designcenter dig sömlöst skala från start till företagsnivå och designa över både webbläsare och stationära applikationer med 100% datafärdighet.

Unika integrationer över Siemens Xcelerator-plattformen gör att du kan samarbeta över olika discipliner och skapa en heltäckande digital tråd för din produkt från första konceptdesign till tillverkning och livscykelhantering.

NX X - molnbaserad produktutveckling

Select...

Fyra nivåer av molnbaserade CAD-lösningar

Utforska NX X Design-lösningarna. NX X Design Essentials, Standard, Advanced och Premium bygger på en gemensam uppsättning funktioner och lägger till funktioner för att möta behoven hos de mest krävande designteamen.

Varje nivå levererar högpresterande CAD-funktioner och inbyggd datahantering i en molnbaserad och SaaS-miljö. Du kan använda samma data utan översättning på alla nivåer av NX X och skala din NX X-lösning i takt med att organisationen växer.

Och NX X är helt kompatibel med all annan Siemens Xcelerator-programvara och kan dela data sömlöst för att förbättra samarbetet och påskynda design- och produktionscykler.

Nya AI-aktiverade designfunktioner i NX CAD

Select...

NX X Copilot

Ha ett naturligt språksamtal med Design Copilot NX för råd om hur du använder NX software och tilläggsmoduler. Drivs av generativ AI och stora språkmodeller, copiloten baserar sina svar på dokumentationen för den specifika versionen av NX som du använder.

Det kommer till och med att ge länkar till hela dokumentationen om du vill ha extra information och du kan starta alla kommandon som copiloten nämner direkt sina svar. Håll muspekaren över ett kommando för att se var det är i användargränssnittet för framtida referens.

Framtidens design är uppslukande

Select...

NX Immersive Designer

Skapa, visa och redigera 3D-CAD-design som aldrig förr i virtuell verklighet eller förstärkt verklighet, med full tillgång till hela NX-arbetsytan via både fysiska och virtuella bildskärmar.

Du kan antingen interagera med modellen direkt med de handhållna styrenheterna eller använda NX som vanligt och se dina ändringar uppdateras direkt i AR eller VR. Växla sömlöst mellan traditionell och uppslukande teknik med en helt dubbelriktad förlängning av NX CAD till det virtuella utrymmet.

Nya tilläggsmoduler i NX juni 2025

Select...
NX-inspektör

Första artikelinspektion och egenskapshantering

Lägg till modellbaserade egenskaper till din produkts digital twin för att definiera nedströms kvalitet och tillverkningsprocesser med en banbrytande ny modul, NX Inspector. Designcenter är den första CAD-baserade plattformen som implementerar Digital Metrology Standards Consortiums modellbaserade egenskaper standard.

Kapacitetsuppdateringar i NX juni 2025

Select...

NX-skiss

Upplev sinnesfrid att skissa mer fritt och naturligt, med vetskapen om att NX kan ta hand om geometrisk precision åt dig. Den nya Sketch Checker kontrollerar automatiskt en skiss för vanliga ”nära misstag” -problem, till exempel linjer som inte är helt parallella eller kurvor som inte är riktigt tangenta. Problem visas både i grafikfönstret och Sketch Navigator och NX kan automatiskt korrigera problem med ett enda klick.

30-dagars gratis provperiod

Prova NX X: Vår SaaS CAD-lösning

NX X är SaaS NX i molnet, som levererar den fulla kraften i NX-designfunktioner genom tre skalbara sätesalternativ. NX X kan enkelt installeras på dina enheter för sömlös anslutning. Byggd på NX-arkitektur kan du fortsätta samarbeta över olika discipliner utan dataförlust — med förtroende för säker datahantering.

Prova innan du köper genom att ladda ner en 30-dagars provperiod.

Person som bär virtual reality headset med färgglad abstrakt bakgrund