Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
CAD-utmärkelser

Designcenter utmärkelser och vittnesmål

Prisbelönta Designcenterlösningar hjälper ingenjörer att öka effektiviteten och produktiviteten, sänka kostnaderna och få ut nya produkter snabbare på marknaden.

Siemens Designcenter utmärkelser

Siemens Digital Industries Software delar stolt vår lista över kamratröstade utmärkelser och erkännande för vår datorstödda designprogramvara, Designcenter.

G2 utser Designcenter ”Bästa CAD-programvara”

G2 utser Designcenter som den bästa CAD-programvaran under CAD-utmärkelser för mekanisk design, tillsammans med många andra G2-ledarmärken. Designcenter har flera kvartal i rad erhållit utmärkelser #1 G2 i kategorierna CAD, MCAD och 3D Printing för globala målgrupper, småföretag, medelstora företag och företag.

Bara hösten 2024 och våren 2025, Designcenter fick 51 utmärkelser och 52 utmärkelser, respektive, över CAD, MCAD och 3D Printing.

G2-utmärkelser är peer-baserade utmärkelser som beslutas av programvaruanvändare. G2 användarrecensioner rankar också Designcenter med högsta användartillfredsställelse.

En grafik som har två G2-utmärkelsesmärken, våren 2025

Designcenter vinner tre peer-utmärkelser från TrustRadius

Tre märken från TrustRadius 2023 utmärkelser för

För utmärkelserna 2023 vann Designcenter tre priser från TrustRadius:

  • Bästa funktionsuppsättningen
  • Bästa förhållandet [i datorstödd design (CAD)]
  • Bästa värde för priset

Årets hållbara produkt 2023

Designcenter Sustainability Impact Analysis vinner a Årets hållbara produkt 2023 utmärkelsen i 2023 Sustainability Awards från Business Intelligence Group!

Siemens Digital Industries Software uppmuntrar hållbar produktdesign, med Designcenter-programvaran som gör att du kan designa den mest omfattande digitala tvillingen. Designcenter Sustainability Impact Analysis sätter miljökonsekvensbedömning i centrum för produktdesignprocessen genom att integrera hållbarhetsdata tidigt i slutprocessen.

Trofé med grön bladdesign på träbotten mot suddig bakgrund

Siemens Designcenter vinner SaaS-pris

Siemens Designcenter utsågs till vinnare av Bästa SaaS-produkt för ingenjörshantering, PLM eller CAD för 2022, i det internationella SaaS-utmärkelser programmet.

Sa huvuddomare Annabelle Whittall om Siemens Designcenter, ”Siemens stod ut vid SaaS Awards 2022, eftersom Siemens... system erbjuder sömlös driftskompatibilitet mellan lokal stationär CAD-programvara och molnbaserad CAD-programvara, vilket resulterar i mindre friktion i ingenjörsarbetsytan. En välförtjänt seger för Siemens.

Designcenter: AIconics Awards finalist för AI-innovatörer

Den adaptiv UI-teknik i Designcenter (Command Prediction-tillägg) är en maskininlärning (ML) och artificiell intelligens-aktiverat användargränssnitt (UI) som kan förutsäga och leverera kommandon till användaren baserat på inlärda kommandonanvändningsmönster. Det ger anpassning av designmiljön genom att ta hänsyn till skillnaderna i kunskap, stil och preferenser.

”Vi är hedrade över att ha valts ut som en innovatör inom artificiell intelligens. Genom att veta att vårt fokus ligger på branschprogramvara och inte nödvändigtvis AI, försäkrar detta oss att vi utmärker oss i att vara ledande inom vårt marknadsutrymme. ” - Paul Brown, Senior marknadschef, Designcenter Product Engineering

Trofé med

Obegränsad imorgon

”Den Designcenterdrivna socketutvecklingsprocessen orsakade verkligen en ringeffekt i hela företaget. Vi utökar hur programvaran ytterligare kan automatisera och förbättra vår verksamhet.”

Easton LaChapelle

AlphaTauri Scuderia

”Om du använder samma svit som beräknar allt från CAD-delen till produktionslinjen, slutar du med en kvalitetsdel som levererar prestanda på banan.”

Raffaele Boschetti

Hejdå Aerospace

”Anledningen till att vi använder Designcenter istället för ett annat CAD-system är att det har en mer sömlös övergång från design till analys, vilket ger oss mer tid att göra fler iterationer på vår design.”

Parijaat Malik

Siemens Designcenter och FORAN vinner utmärkelsen Naval Sector

Marinfartyg till sjöss med berg i bakgrunden

Juryn för utmärkelserna från Association of Naval and Oceanic Engineers and Architects of Spain tilldelar Siemens Digital Industries ”Bästa företaget för sin verksamhet relaterad till sjöfartssektorn 2021.”

Denna utmärkelse erkänner tillväxten och drivkraften hos Designcenter programvara och FORAN för att göra skillnad för sjöfartssektorn över hela världen. Insatserna i vårt Siemens-program CESENA (Center of Excellence for the Naval Sector i Galicien) har direkt lyfts fram av kommittén för enastående engagemang för innovation och digital transformation inom marinindustrin.

Designcenter tilldelas Silver Edison Award-vinnare för MSE

Industrialiserar additiv tillverkning med HP och Siemens använde Designcenter och CFD-driven optimering för att designa en revolutionerande kylkanal 75% snabbare än den traditionella processen. Med den nya strategiska alliansen kommer detta att göra det möjligt för tillverkare att marknadsföra 3D-tryckta delar snabbare, mer kostnadseffektivt, mer hållbart och i högre volymer än någonsin tidigare. Detta resulterade i en Silverpris i kategorin Materialvetenskap och teknik från Edison Awards.

Silverfärgat digitalt märke med E på glödlampans logotyp.

Så drar kunderna nytta av Designcenter:

Designcenterfunktioner

”Siemens Designcenter erbjuder en helt integrerad svit som omfattar CAD-, CAE- och CAM-funktioner inom en enda plattform. Denna integration möjliggör sömlös övergång mellan design, analys och tillverkningsprocesser...”

”Designcenter har allt i en och samma miljö”

”Kraftfulla verktyg för alla typer av CAD-jobbbehov, som drar nytta av en enda miljö med parametriska och synkrona verktyg för att skapa och ändra design snabbare än i någon annan programvara.

”Utmärkt produkt för 3D-utskrift prototypdesign”

”[Designcenter] har ett utmärkt gränssnitt för att skapa modeller och erbjuder en mängd olika funktioner som enkelt kan integreras med våra arbetsbehov. Jag gillade också deras CAD-funktioner och att vi sparade tid.”

Feedback och support från kunder

”Siemens satsar mycket på [Designcenter] s FoU och uppdaterar ständigt programvaran baserat på kundfeedback och IRs och ER som kan tas upp av servicepartnern för att få snabb support...”

”Sömlöst CAD-paket”

” Jag använde Designcenter i stor utsträckning för omdesign och simulering av bromsenheter. Jag [kunde] designa varje komponent med lätthet och blev så van vid hela användargränssnittet. Det var så smidigt och lätt att anpassa. Förmågan att utföra simuleringar var ett plus.

”Bättre än andra 2D, 3D-designverktyg”

”Det bästa med Designcenter är att du inte behöver två olika verktyg för att skapa 2D- och 3D-ritningar.”

Arbeta med stora sammansättningar i Designcenter

” Långvarig Designcenteranvändare. Jag har alltid jobbat med stora aggregat och med Designcenter har jag aldrig behövt oroa mig för om det klarar dem.”