Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Produktdesignverktyg

Designcenter 3D-modellering

Designcenter erbjuder kraftfulla och mångsidiga 2D- och 3D-CAD-modelleringsverktyg och gör det möjligt för dig att fritt använda alla modelleringsmetoder som passar din designutmaning och hjälper dig att få innovativa produkter på marknaden snabbare.

30-dagars kostnadsfria provperioder

Prova Designcenter-programvaran

Börja designa idag med en kostnadsfri testversion av Designcenter, en ledande produktdesignlösning. Lär dig hur du utvecklar produkter av hög kvalitet genom att använda Designcenters högpresterande designfunktioner.

En man sitter vid ett skrivbord och tittar på sin dator.

Monteringsdesign

Skapa och hantera monteringsmodeller av alla storlekar och komplexiteter med kraftfulla CAD-monteringsdesignverktyg. Med stöd för både top-down och bottom-up-tekniker kan du hantera och navigera i monteringsmodeller och hålla ditt team organiserat och på rätt spår:

  • Hantera komplexa monteringsdesigner dagligen
  • Åtkomstkontrollstrukturer och begränsningar för parametriska sammansättningar som förenklar designändringar och påskyndar modellering av konfigurationer, alternativ och varianter
  • Designa i det verkliga sammanhanget av din produkt
  • Validera dina mönster och identifiera och lösa problem med fullständigt stöd av digitala mockups
En fartygsenhet i NX med några komponenter borttagna för att avslöja den inre strukturen.

Funktionsmodellering

Designa nästa generations produkter snabbare och billigare. I en enda modelleringslösning kan du använda omfattande, högpresterande parametrisk trådram-, yta-, solid- och fasettmodellering tillsammans med den direkta modelleringskraften hos synkron teknik.

Genom att kombinera funktionsmodelleringstekniker med synkron teknik får du ett snabbt tillvägagångssätt för att skapa de mönster du behöver.

En komponent i NX med 3D-dimensioner skapade av NX Model Based Definition som tillämpas på en hålfunktion.

Friformsdesign

Utforska alternativa designkoncept snabbt med Designcenter friformsmodelleringsprogramvara.

Denna mångsidiga, integrerade verktygssats kombinerar 2D, 3D, kurva, yta, solid, fasett och synkron modellering för snabb och enkel formskapande, utvärdering och redigering.

Med avancerad friformsmodellering, formanalysrendering och visualiseringsverktyg får du alla funktioner i dedikerade industriella designsystem, samt fullständig integration med Designcenter design, simulering och tillverkning för att påskynda utvecklingen.

Bild av ett konceptflygplan som designas med NX Realize Shape, en applikation för modellering av underavdelningar.

Designcenter skiss

Förbättra din produktivitet. Varje mekaniskt CAD-verktyg har någon form av skiss - allt baserat på samma kärnkoncept. Gamla tillvägagångssätt hindrar dig från att iterera effektivt och gör att du kan ändra dig och snabbt anpassa din skiss. De förlitar sig på att bygga massor av regler och relationer som styr beteende.

Prova vår nya metod för att skissa. Våra senaste skissfunktioner minskar användarnas tid att fånga idéer med upp till och över 30%. För många användare spenderas så mycket som 15% av dagen på att skissa - att minska det även med en liten marginal ger en betydande förbättring av produktiviteten.

Bild av en dimensionerad NX Sketch-profil med en vinkelmåttsättning som ändras och skissrelationerna visas.

Plåtdesign

Skapa effektivt plåtdelar baserat på branschkunskap om materialegenskaper och tillverkningsprocesser, med hjälp av välbekant terminologi och arbetsflöden.

Få åtkomst till Designcenter plåtdesignverktyg som innehåller material- och böjningsinformation, vilket gör att modellen kan representera den formade komponenten och platta tomma former. Du kan snabbt konvertera solida modeller till plåtkomponenter och skapa plåtdelar som omsluter andra komponenter. Designcenter Advanced Sheet Metal tillhandahåller funktioner som gör det möjligt att modellera plåtdelar med mer komplexa former.

En komponent som är designad i NX Sheetmetal Design med 3 flänsar som läggs till.
Fallstudie

MÖTT

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX.
Customer Success Story

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX

Företag:MET

Bransch:Consumer products & retail

Plats:Talamona, Sondrio, Italy