Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Kontinuerlig frisättning

Nyheter i Designcenter juni 2026

Vi presenterar den senaste versionen av Designcenter CAD-programvara.

Lyssna på premiärvideon Nyheter i Designcenter juni 2026 för att lära dig mer om de senaste funktionerna i Designcenter.

Nya uppdateringar för Designcenter juni 2026

Lyssna på årets årliga Vad är nytt i Designcenter Premiärvideo för att lära dig om alla de senaste och bästa Designcenterfunktionerna och förbättringarna.

Vi lägger alltid till nya funktioner som en del av Designcenter-programvarans kontinuerliga lanseringscykel, baserat på innovationer från våra CAD-experter samt direkt feedback från Designcenter-användare som du.

Utgåvan av Designcenter i juni 2026 innehåller uppdateringar inom skiss, sammansättningar, AI, fartygsdesign, samarbete över domäner och Immersive Engineering. Läs vidare eller titta på premiären för att lära dig mer, och håll dig uppdaterad med djupgående tutorials på vår Designcenter blogg.

Ett grafiskt ordspråk

Designcenter: En AI-ledare

En tidslinjegrafik som representerar uppdateringar i Designcenter-programvaran från 2019 till 2025, som visar innovationer inom AI inom CAD-innovationer.

Utforska en sammanfattning av den rika historien om AI-funktioner i Designcenter-programvaran, ledande inom AI-aktiverad CAD och produktteknik. Vi förbättrar kontinuerligt våra AI-funktioner i varje version av Designcenter.

Designcenter möjliggör samarbete över domäner

Select...

Meddelanden för flera användare i Designcenter

Få Teamcenteruppdateringar via Microsoft Teams på vilken enhet som helst. Dessutom kan du söka, filtrera och fråga aviseringar med kommandon på naturligt språk med Microsoft Copilot.

En skärmdump i Teamcenter PLM-programvara som visar aviseringar för delar i Designcenter

Designcenter Immersive Engineering

Select...

Designcenter Immersiva prestandaförbättringar

Upplev prestandaförbättringar för Immersive Engineering-funktioner i Designcenter som snabbare laddning, minskad minnesanvändning, större bildrutor per sekund och mer, även för stora sammansättningar. Dessutom kan du se snabbare och smidigare animationer, inklusive för Mechatronics Concept Designer.

Förbättringar av Designcentermonteringsprestanda

Upplev prestandaförbättringar i Designcenter juni 2026 eftersom stora enheter är snabbare att ladda, spara och arbeta med.

  • 15% snabbare bitbaserad lastning för minimalt belastade enheter
  • Upp till tre gånger snabbare montering genom förbättrad cachelagring av attribut på komponentnivå

Designcenter fartygsdesignuppdateringar

Utforska nya och befintliga Designcenter fartygsdesignfunktioner i årets premiär. Nytt i juni 2026-utgåvan är två redigeringsfunktioner i flera delar:

  • Färgparametrar: Snabbt duplicera parametrar från en del till flera andra.
  • Kopiera del mellan plan: Skapa en ”topologisk” kopia av en del som automatiskt anpassar sig till sammanhang på en annan platta i designen.
En stor, komplex fartygsenhet i Designcenter CAD-programvara
30-dagars gratis provperiod

Prova Designcenter X: Vår SaaS CAD-lösning

Designcenter X är SaaS Designcenter i molnet, som levererar den fulla kraften i våra tekniska funktioner genom fyra skalbara sätesalternativ. Installera enkelt Designcenter X på dina enheter för sömlös anslutning. Byggd på Designcenter-arkitekturen kan du fortsätta samarbeta över olika discipliner utan dataförlust — med förtroende för säker datahantering.

Prova innan du köper med en 30-dagars provperiod.

Person som bär virtual reality headset med färgglad abstrakt bakgrund