Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System drivs av COMMEND

Commend är världsledande inom intercom- och säkerhetskommunikationslösningar. I mer än 50 år har företaget utvecklat innovativa system för röst-, video- och åtkomstkontroll, som används i kritisk infrastruktur, byggnader, sjukvård, transport samt industri och logistik.<br/><br/>Med mer än 25 000 installerade system i över 80 länder står Commend för Trusted. Kommunikation. Alltid.: Levererar högsta röstkvalitet, cybersäkerhet, tillförlitlighet och sömlös integration i befintliga IT- och säkerhetsmiljöer.

Varför INTERCOM MOLNPLATTFORM MED INTEGRITET OCH SÄKERHET GENOM DESIGN?

Commend Symphony Cloud Intercom markerar en ny era inom säkerhetskommunikation.

Symphony länkar lokala och molndistributioner via VirtuoSIS och Symphony Bridge, och tillhandahåller Mobile- och webbklienter plus AI-assistenten Ivy. Den integrerar video, sensorer, åtkomstkontroll och besökarhantering för att leverera smart, säker och effektiv drift för kritisk infrastruktur, med hög skalbarhet, tillförlitlighet och motståndskraft. Det effektiviserar verksamheten.

Fördelar

  • Symphony Cloud är vår molnbaserade lösningsplattform byggd på mycket skalbar hårdvara, kraftfull programvara och omfattande funktioner, med det tydliga målet att utnyttja kraften i nuvarande och framtida molntjänster inkl. AI. Symphony Cloud erbjuder rätt service för alla storlekar och krav.
  • På Commend har cybersäkerhet som kärnkompetens alltid prioriterats mycket högt. Från den första produktidén till implementering och operativ support är sekretess och säkerhet genom design (PSBD) löftet till våra kunder mot vilket produktegenskaper och funktioner mäts.
  • IEC/ISO-27001- och IEC-62443-4-1-certifierad utvecklingsprocess, Cyber Security Board, enhetscertifikat, krypterade anslutningar, signalströmmar och mediaströmmar (SIPS och SRTP), centraliserad hantering av firmware och säkerhetstakt, Single sign-on (SSO) med SAML, felsäker installation dygnet runt

Utvalda funktioner

fallstudie

LUFTHANSA FLYGUTBILDNING

LUFTHANSA FLYGUTBILDNING

En molnbaserad kommunikationslösning för besökare och leveranstjänster

Verkliga applikationer

Select...
Byggnader

Effektiv kommunikation för kommersiella byggnader

Dörrsamtal kan besvaras och dörrarna kan låsas upp bekvämt via mobiltelefon, oberoende av mottagarens plats. Huvudentrén, receptionen, parkeringen, leveransplatsen och incheckningspunkten är utrustade med Commends kraftfulla intercom-stationer inom och utomhus.

Vanliga frågor