Varför Avancerad ugnsinloppslösning för att motstå hög temperatur och damm?
Advanced Kiln Analytical Solution (KAS) hanterar betydande utmaningar som cementfabriker över hela världen står inför, särskilt när det gäller övervakning och underhåll av gasanalysatorer för ugnsinloppsgaser under extrema miljöförhållanden. KAS-systemet har en robust rakrörssond som klarar temperaturer upp till 1400 °C och tunga dammbelastningar som är typiska för cementfabrikerna. Den innehåller en unik pneumatisk indragningsmekanism, avancerat sondmaterial och luftblåsare för rengöring av yttre ytor, som alla dramatiskt förlänger sondens livslängd. Dessutom är systemet utrustat med banbrytande gasanalysatorer för övervakning av utsläpp och föroreningar av de giftiga gaser som släpps ut från anläggningen under tillverkningsprocessen. KAS-systemet är beprövat i 12 år och installeras nu i över 200 cementfabriker i över 50 länder och erbjuder oöverträffad tillförlitlighet och effektivitet till industrijättar som Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech cement och andra.