Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Partnerprogram

Teknikpartnerprogram för SIVACON S8

Siemens är en etablerad partner för panelbyggare. Våra modulära kraftdistributionslösningar gör det möjligt för varje partner att välja ett individuellt djup av mervärde vid användning av SIVACON S8 kraftdistributionskort och motorstyrcenter. Upptäck de exklusiva fördelarna med vårt partnerprogram.

Global teknik, lokal partnerexpertis

SIVACON S8 Technology Partner Program levererar det bästa från två världar: ledande global teknik och fördelarna med dedikerat lokalt utförande. Den kombinerar beprövad expertis med den regionala styrkan hos certifierade panelbyggare och skapar intelligenta och framtidssäkra lösningar för lågspänningsdistribution. Genom att förena pålitlig kvalitet med lokal kunskap drar kunderna nytta av certifierad säkerhet, tillförlitlig prestanda och omfattande support — från planering till service på plats.

Delar av ett starkt partnerskap

Vårt partnerprogram erbjuder avgörande fördelar för att ligga steget före konkurrenterna. Våra teknikpartners drar nytta av expertisen hos en globalt erkänd tillverkare av kraftdistributionskort. Upptäck hur Siemens bidrar till ett framgångsrikt partnerskap.

Select...

SIVACON S8 lågspänningsfördelningscentraler

Säker, flexibel och effektiv

Hållbar SIVACON S8 lågspänningsdistributionskort ger högsta grad av säkerhet för människor och system med testad konstruktionsverifiering i enlighet med IEC 61439-2. Tekniskt utmanande lösningar inom lågspänningsdistribution kan implementeras med dessa kraftdistributionskort upp till 7 000 A.

Motor Control Center för maximala industriella krav

Den universella monteringsdesignen med utdragbara enheter möjliggör säker och konsekvent strömfördelning med flexibla applikationer för industrianläggningar. Med ofta föränderliga krav som modifiering av motorns prestanda eller tillägg av nya laster är övergångstiderna korta och systemtillgängligheten ökar tack vare enkel och säker hantering.

SIVACON-S8
Sivacon-S8-Technology-Partner-program-white medium

Partnerprogrammet: Vägen till delad framgång

Oavsett om det är vår expertis inom tillverkning av kraftdistributionskort, innovativa produkter, individuella utbildningskurser, konfigurationsverktyg som stöder konstruktionsprocessen eller exklusiv support - vårt partnerprogram erbjuder avgörande fördelar för att ligga steget före konkurrenterna. Våra teknikpartners drar nytta av expertisen hos en globalt erkänd tillverkare av kraftdistributionskort.

Utforska SIVACON S8 växlar i detalj

Select...
e06b6d2c-41d8-4a1a-902b-7715546766a2--sivacon-s8-hotspot-Circuit-breaker

Kretsbrytare design

För inmatningsfält eller för konsumenter med hög effekt är effektbrytarteknik den optimala lösningen.

Dina fördelar:

  • Ekonomisk teknik för applikationer med ökad strömförbrukning
  • Säkerhet genom drift, provning och separationsläge när dörren är stängd
  • Optimal fältbredd för varje omkopplarstorlek
  • Optimalt utrymme för kabelanslutningar i alla storlekar
  • Typtestad anslutning till samlingsskenesystem SIVACON 8PS

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för panelbyggare

Perfekt utrustad för framtidens panelbyggnad — med BIM-plugin

Fler och fler företag uppskattar värdet av att ha en exakt digital representation av sina byggnader. Efterfrågan på byggnadsinformationsmodellering (BIM) -data växer också snabbt inom elektroteknik. De nödvändiga IFC-data kan extraheras direkt från simaris-konfigurationen via SIMARIS xchange och integreras i digitala byggnadstvillingar.

Det innebär att alla kundkrav på en befintlig BIM-anslutning kan uppfyllas snabbt och enkelt. Som panelbyggare kan du säkra beställningar och konkurrensfördelar med plugin-programmet — vilket innebär att du är perfekt utrustad för morgondagens krav.

Säkerställa framtida lönsamhet: Så fungerar BIM-plugin-modulen

Kunderna kräver BIM-modeller ”som byggda” mer än någonsin tidigare. Även om planerade data tidigare kunde extraheras för delning med branscher - som elektrotekniska projektledare, huvudentreprenörer eller arkitekter - innehöll den inte den nödvändiga detaljnivån. Med BIM-plugin-programmet kan IFC-data som byggts extraheras direkt från simaris-konfigurationen, enkelt vidarebefordras till olika systemspecialister och integreras sömlöst i befintliga byggmodeller.

Extrahera IFC-data direkt: Dina fördelar som panelbyggare

Nya kundkrav och ökad efterfrågan på digitala lösningar som BIM kan vara utmanande. Behärska nya krav inom panelbyggnad enkelt med hjälp av BIM-plugin-programmet. Spara värdefull tid med direktexportfunktionen, utan behov av komplicerade omvägar. Det är så mycket lättare att dela data med andra affärer. Integrera IFC-data sömlöst i befintliga byggtvillingar och interagera med olika branscher utan problem. Du är också juridiskt kompatibel när det gäller offentliga anbud.

SENTRON-komponenter och mjukvara

Digital transparens för ökad effektivitet

SENTRON-portföljen för lågspänningsdistribution kombinerar sömlöst högkvalitativa komponenter med intelligent mjukvara. Från tillförlitliga mät- och kommunikationskapabla skydd, omkopplings- och mätanordningar till kraftfull mjukvara för ström- och tillståndsövervakning — SENTRON-produkter levererar tillförlitlighet, effektivitet och transparens i hela ditt eldistributionssystem.

Sivacon S8 Bildkvalitet - 05e69ace-ea3c-4492-b38a-4163da572eba

Gör mer hållbara val med Siemens EcoTech

I en värld där varje beslut räknas är det viktigare än någonsin att välja hållbara produkter. Vårt svar är Siemens EcoTech-märkning, en helhetslösning som gör det enklare än någonsin att identifiera det mer hållbara valet.

E19A0FEF-A828-4407-902A-A522D98CDF28--Sivakonser8 original 640x480

Utforska resurser

Nedladdningar

Broschyr | Sivacons teknikpartner

Katalog | Lågspänning kraftdistribution och elinstallationsteknik

Dokumentation | CAx nedladdningshanterare

Tjänster

Onlinesupport | sieportal

Tekniskt forum | sieportal

Konsultstöd | HELT INTEGRERAD KRAFT

Kom igång med din resa