Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Samsung Foundry Täckningstabell

Samsung Foundry erbjuder konkurrenskraftiga processer, designteknik, IP och hög volymtillverkningskapacitet för kunder med en komplett uppsättning avancerad processteknik, inklusive integrerade paketlösningar för 3D/2.5D och flexibla och effektiva molnbaserade designmiljöer.

Som partner i Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™) -programmet, Siemens EDA engagerar sig i gemensamma projekt med Samsung Foundry för att möjliggöra de avancerade plattformar och teknologier som deras gemensamma kunder litar på för att ge liv i allt mer sofistikerad design.

Samsung gjuteri

Siemens EDA täckningstabell för Samsung Foundry.

✔: certifierad; WIP: pågående arbete (senast uppdaterad 4-29-2023)
[1]: mPower-aktiveringsberedskapsstatus för Power Integrity & EM ska uppdateras...
[2]: Calibre SmartFill är POR (Plan of Record) under 20 nm och Dummy Fill över 20 nm.
[3]: Calibre SmartFill däck är endast tillgängligt för 28FDS PDK men inte för andra 28nm PDK.
●: Tekniska filer skulle tillhandahållas av Siemens för de processnoder som ännu inte är certifierade. Kontakta Aprisas produktteam för dina önskemål.

Är du redo att lära dig mer om Calibre?

Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag

Ring: 1-800-547-3000