Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Plugg. Producera. Skala.

Lås upp flexibel läkemedelstillverkning med MTP-driven modulär automatisering.

Varför modulär produktion med Module Type Package (MTP)?

Eftersom modulär automatisering med självförsörjande, anläggningstestade moduler erbjuder många fördelar: de gör det möjligt för företag att agera mer flexibelt, svara snabbare på individuella kundbehov och ordna om eller konfigurera om komponenter och moduler. Med MTP är det bara att ansluta och producera utan att ändra systemets grundläggande struktur, omprogrammera processer eller installera drivrutiner.

Viktiga fördelar

50% Minska tiden till marknaden

Med MTP kan tiden till marknaden i modulproduktion minskas med upp till 50%: Prefabricerade moduler integreras enkelt i processkontrollsystemet och kan enkelt skalas, vilket minskar den totala produktutvecklingstiden.

70% Minska ingenjörsarbetet

MTP minskar den tekniska ansträngningen för att bygga processanläggningar med upp till 70%: användare kan självständigt köra ett prov på konceptet, anpassa systemet till sina processer och ansluta moduler till olika PLC: er, HMI/SCADA eller DCS.

80% Öka flexibiliteten

Modularisering ökar din flexibilitet avsevärt med upp till 80%: modulära enheter kan återanvändas eller helt enkelt bytas ut utan ytterligare teknisk ansträngning. Dessutom, med MTP, är du inte bunden till maskiner från specifika tillverkare.

Ta ett djupare dyk i modulär produktion

Läkemedelsindustrin står inför ett enormt tryck när det gäller efterlevnad av regelverk. Svaret är Module Type Package (MTP), som standardiserar hur processmoduler ansluter och kommunicerar.