Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Digitala lösningar för kritisk lagring

Det är krävande att skydda värdefulla produkter, material och forskningstillgångar samtidigt som man uppfyller strikta reglerings- och tekniska krav. Med Siemens Xcelerator och vårt breda utbud av digitala lösningar och tjänster kan du enkelt styra och övervaka relevanta detaljer i din kritiska lagring.

Fullt integrerad. Full kontroll.

Klimatkontroll är en av de största utmaningarna inom kritisk lagring. Även mindre avvikelser i temperatur eller ventilation kan skada hela partier. En helt integrerad strategi är avgörande för att upprätthålla stabila förhållanden, förbättra energieffektiviteten och uppfylla krav på lagstiftning och ackreditering.

Visuell målsida för kritisk lagring av livsvetenskap.
  • Håll det tryggt och säkert: Skydda tillgångar av högt värde i farligt gods och kritiska lagringsmiljöer med tidig branddetektering och brandsläckning, guidad drift och evakuering och kontrollerad åtkomst endast för behörig personal. Centraliserade aktivitetsregister, tydliga närvaroöversikter och kontinuerlig videoövervakning säkerställer full transparens och säkerhet.
  • Skapa idealiska klimatförhållanden: Behåll exakt kontroll över luftflöde, temperatur och miljöparametrar. Våra integrerade lösningar stöder kontinuerlig övervakning och optimering — från luftflödesvolymer och tryckskillnader till omfattande temperaturkartläggning — vilket hjälper dig att skydda känsliga material samtidigt som du förbättrar energieffektiviteten.
  • Få djupgående expertis för hela livscykeln: Förenkla verksamheten och beslutsfattandet med standardiserade gränssnitt och intelligent dataanalys i alla system. Vårt globala expertnätverk stöder dig under hela livscykeln för din kritiska lagringsanläggning, vilket säkerställer datahantering som uppfyller kraven, tillförlitlig övervakning och långsiktig operativ excellens.

Hitta rätt lösningar för din kritiska lagring

Våra helt integrerade kritiska lagringssystem kombinerar alla hanteringsfunktioner — från övervakning och branddetektering till rapportering. Innovativa sensorer spårar viktiga parametrar och avslöjar energieffektivitetsalternativ, vilket hjälper dig att skydda dyra produkter samtidigt som du uppfyller lagstadgade krav.

Select...

Vi erbjuder helt integrerade, intelligenta byggnadsautomationslösningar som uppfyller stränga tekniska krav och de strikta regleringsstandarderna inom läkemedels- och biovetenskapsindustrin. De kontrollerar och övervakar effektivt alla parametrar i din kritiska lagringsanläggning som kan påverka kvaliteten på processer och produkter, vilket säkerställer hög driftsäkerhet mot fel. Dessutom ökar de energieffektiviteten och minskar driftskostnaderna. Våra rumskontrollsystem har praktiska skärmar för att enkelt spåra kritiska parametrar och omedelbart varna dig för varningar eller larm.

  • Exakta, modulerande magnetventiler för exakt dropp-för-dropp-styrning
  • Dynamiska tryck- och volymflödeskontroller
  • Kalibrerade fuktighets- och temperatursensorer
  • Behovsstyrd justering av ljus och skuggning
kritisk lagring biovetenskap visuell.
vitt papper

Hantera den digitala omvandlingen

I dagens snabbt föränderliga affärslandskap står läkemedels- och life science-företag inför både utmaningar och möjligheter inom digital transformation.

Detta white paper belyser hur smartare byggnader och infrastruktur, som drivs av Siemens Xcelerator, stöder omvandling genom två verkliga framgångshistorier.

Landskap med energikällor kopplade av digitala överlägg och dataskärmar, som illustrerar kontinuerlig övervakning.