Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Håll dig uppdaterad med IEC-standarder för styrskåp

De grundläggande säkerhetsstandarderna IEC 60204-1 för elektrisk utrustning i maskiner och IEC 61439 för lågspänningsställverk är viktiga för elektriska konstruktörer och tillverkare av styrskåp. Vi håller dig uppdaterad och erbjuder en mängd verktyg som hjälper dig att uppfylla dessa standarder.

Förstå omfattningen av IEC 60204-1 och IEC 61439‑1/2

Ett antal standarder gäller när du bygger styrskåp för maskiner. IEC 60204-1 är den relevanta utgångspunkten, men kontrollskåpbyggare måste också säkerställa kontrollpanelens elektriska säkerhet efter bästa förmåga. Därför rekommenderar vi en riskanalys — vilket också krävs enligt relevanta direktiv för den europeiska marknaden. Om fler risker identifieras som tillverkaren anser inte omfattas av IEC 60204‑1, IEC 61439-1/2 och andra standarder kan konsulteras för ytterligare konstruktionsstöd.

Tyska kommissionen för elektrisk, elektronisk och informationsteknik för DIN och VDE (DKE) har publicerat ett uttalande för att hjälpa till att identifiera tillämpningsområdena för IEC 60204-1 och IEC 61439-1/2.

En schematisk industrianläggning belyser tillämpningsområdena för två relevanta standarder: IEC 60204-1 för elektrisk utrustning för maskiner inom installationen och IEC 61439-1/2 för lågspänningsskåp och ställverk, särskilt växlar och distributionspaneler.
Select...

Bevisad säkerhet för elektrisk utrustning av maskiner

En särskilt viktig standard för manöverpaneler som ingår i en maskin är den grundläggande säkerhetsstandarden IEC 60204-1, ”Maskinsäkerhet - Elektrisk utrustning i maskiner - Del 1: Allmänna krav på maskinens elektriska utrustning.” Internationella elektrotekniska kommissionen förfinar ständigt denna standard för att återspegla den nuvarande tekniken. Det har införlivats i nationella riktlinjer i många länder runt om i världen.

Den nya versionen av IEC 60204, som publicerades i slutet av 2016, gäller även Tyskland via den nya versionen av DIN EN 60204-1, som publicerades i juni 2019.

Läs mer

Tillämpningsområde för IEC 60204-1

  • Gäller användning av elektronisk utrustning och system för maskiner
  • Startar vid anslutningspunkten mellan den elektriska utrustningen som används i maskinen och nätet
  • Avser styrskåp med märkspänningar upp till 1 000 V AC och 1 500 V DC

Designsäkra, IEC-kompatibla kontrollskåp

Den normativa och rättsliga ramen spelar en nyckelroll i designfasen för ett industriellt styrskåp. Den tekniska riskbedömningen är obligatorisk och måste ingå i den tekniska dokumentationen. Våra praktiska verktyg minskar mycket av din arbetsbelastning inom detta område och säkerställer att verifiering av temperaturhöjning, kortslutningsverifiering och bedömning av elektromagnetisk kompatibilitet alltid är standardkompatibla, tillförlitliga och extremt effektiva.

Precis som tekniken ständigt förfinas uppdateras även relevanta standarder och direktiv för styrskåp regelbundet. En reviderad version av IEC 60204-1 (Electrical Equipment of Machines) publicerades i slutet av 2016. Nya EU-direktiv införlivades i nationell lagstiftning före utgången av 2016. Vi ger dig alltid råd i realtid om viktiga nyheter och deras inverkan på dina dagliga aktiviteter.

Uppfyll IEC-dokumentationskraven med lätthet

En riskanalys och riskbedömning är en del av förfarandet för bedömning av överensstämmelse. Detta ersätter inte den riskanalys och riskbedömning som utförs enligt maskindirektivet, men det krävs också. ”Rimligen förutsebara” driftsfel måste också beaktas och dokumenteras. För att utföra riskanalys inom direktivets tillämpningsområde erbjuder Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (CENELEC) CENELEC-guide 32 som stöd för säkerhetsrelaterad riskbedömning och riskreducering för lågspänningsutrustning.

Electrical Designer-programvara

Ingenjörsverktyg för dimensionering som uppfyller kraven i standarden

Electrical Designer är en gratis funktion i TIA Selection Tool för enkel design och dimensionering av IEC-kompatibla styrskåp. Den beräknar automatiskt ställverk, skyddsanordningar, kabeltvärsnitt och kortslutningsvärden enligt IEC 60204-1 på några sekunder — och genererar komplett, standardkompatibel dokumentation med en knapptryckning. Överensstämmelse med standarder beräknas, inte tolkas.

En person arbetar på en dator med ett kretskort framför sig.