Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En man och en kvinna går genom en modern industrianläggning och passerar produktionsmaskiner till vänster och stora kontrollpaneler till höger. Kvinnan gestikulerar när de pratar.

Kontrollpanelsteknik

Spara tid och ansträngning på ditt dagliga arbete med elektrisk konstruktion av maskiner. Vi hjälper dig i alla aspekter av att skapa kontrollpaneler, från planering och konstruktion till service och idrifttagning, genom att tillhandahålla teknisk kunskap, applikationskunskap och grundläggande tekniska verktyg.

Påskynda utformningen av kontrollpanelen

Vårt breda utbud av ämnen för manöverpanelsbyggnad omfattar inte bara standarder, EMC, uppvärmning och eftermontering. Den innehåller också kompletterande bakgrundsinformation om elplanering med verktyg och data.

Minska komplexiteten

Använd standardisering av elektrisk utrustning för att minska ansträngning och kostnader. Våra lösningar hjälper anläggningsoperatörer och OEM-tillverkare att effektivisera många av de mest tidskrävande uppgifterna inom industriell kontrollpanelbyggnad.

Lita på din ingenjörskonst

Minimera manuellt arbete, förhindra fel och håll dina kontrollpanelprojekt organiserade och effektiva. Få förtroende genom att använda integrerade verktyg, exakta data och tydlig vägledning genom planering och standardkompatibel design.

Lita på expertkunskap

Utnyttja djup kunskap om standarder som IEC, UL och CSA, tillsammans med webbseminarier och värdefulla tips från våra experter, för att spara tid och ansträngning när du bygger paneler för den globala marknaden.

Utforska praktiska kontrollpanelslösningar

Optimera planeringen av styrskåp med kraftfulla tekniska verktyg, gedigen expertis och beprövade tidsbesparande tips. Effektivisera processer, förenkla design som överensstämmer med standarder och minska manuella uppgifter. Detta hjälper dig att slutföra dina projekt snabbare, mer effektivt och med större planeringssäkerhet.

Select...
Två personer som sitter framför en bärbar dator och diskuterar tillämpliga standarder för kontrollpanelen för den nordamerikanska marknaden, till exempel UL-standarder.

Marknadstillträde till Nordamerika

UL- och CSA-standarder, föreskrifter och praxis för att bygga konkurrenskraftiga kontrollpaneler för den nordamerikanska marknaden.

EU-direktiv och IEC-standarder

Expertkunskap om alla aspekter av kopplingsskaft och -design vid anpassning till IEC-standarder och EU-riktlinjer

Programvara för elektrisk designer

Electrical Designer är ett kostnadsfritt, IEC 60204-1-kompatibelt molnbaserat verktyg som gör elektrisk förplanering mer effektiv, pålitlig och flexibel.

En kontrollpanel med en digital display som visar temperaturhöjningsverifiering.

SIMARIS värmeräkningsverktyg

Optimera och beräkna enkelt temperaturhöjningen i kontrollpanelerna, eftersom verifiering är nödvändig och krävs enligt standarden IEC 61439-1.

Webinar på begäran

UL508A 2025 revision

Gå med i vårt webinar för att lära dig att designa kontrollpaneler i enlighet med UL 508A och säkra marknadstillträde i Nordamerika. Få praktisk kunskap om standarder, vägledning om val av rätt komponenter och verkliga tillämpningsexempel för effektiv konstruktion och noggrann kabeldimensionering, inklusive SCCR, huvudström- och styrkretsar, och jordfelsskyddsanordningar.

Utforska våra resurser på kontrollpanelen